Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 16 rezultate
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 135 g
show article view
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 144 g
show article view
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 148 g
show article view
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 153 g
show article view
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 139 g
show article view
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 142 g
show article view
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 146 g
show article view
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 150 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 146 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 142 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 148 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
not removable (riveted) – figura 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 150 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 161 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 164 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 168 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța arcului1) F1 [N]:
14 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
screwable (removable) – figura 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Forța arcului1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 172 g
show article view
Material
Bolţ blocare
Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
Oţel inoxidabil 1.4401
Asamblare
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Operaţii
Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).
Fişă cu date EH 22120. Bolţuri de indexare – fără filet, sudabil
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.