Piuliţele de fixare sunt produse standard şi se produc conform DIN sau conform standard intern. Piuliţele de fixare pot fi utilizate intr-o gamă largă de industrii şi aplicaţii, de ex. aplicaţii de conectare sau fixare. În combinaţie cu piuliţele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.) şi şaibe DIN 6340 (EH 23060.) formează un set de elemente de fixare .
Gama completă de produse disponibile din stoc cupride:
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers