Ştif­turi de po­zi­ţio­nare striate sau ascuţite

EH 22680.

Pentru piesele de lucru cu suprafaţă dură. Modelul cu marcaj (figura 2) special pentru piesele turnate.

Cautarea dvs. a dat 16 rezultate

Ver­siune
fi­gura
l1 [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
fi­gura:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
22680.0061
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 8,8 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
fi­gura:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22680.0081
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 22 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
fi­gura:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22680.0101
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 39 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
fi­gura:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22680.0121
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 64 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
fi­gura:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
22680.0063
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 9,1 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
fi­gura:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22680.0083
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 22 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
fi­gura:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22680.0103
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 40 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
fi­gura:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22680.0123
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 65 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22680.0142
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 14 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22680.0144
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 20 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22680.0164
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 31 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22680.0166
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 40 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22680.0168
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 60 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22680.0184
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 33 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22680.0186
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 44 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22680.0188
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 69 g
show article view
Ştifturi de poziţionare

Material

Aplicaţie

  • Pulbere sinterizată, cu striaţii
  • Pulbere sinterizată, cu vârf

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel automat, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22680. Ştifturi de poziţionare – striate sau ascuţite
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate