Prezoane cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliţă canal T

EH 23040.

Prezoanele împreună cu piuliţele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere.

Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Cautarea dvs. a dat 11 rezultate

Ver­siune
d [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23040.0724
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 73 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Cod produs.:
23040.0725
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 91 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.0726
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 115 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Cod produs.:
23040.0763
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 165 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.0764
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 212 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
23040.0765
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 262 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.0783
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 320 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
23040.0784
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 411 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Cod produs.:
23040.0785
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 522 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
23040.0804
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 589 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Cod produs.:
23040.0805
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 745 g
show article view
Prezoane

Material

  • Oţel tratat termic

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Asamblare

Presoanele sunt prevăzute cu un hexagon interior. Aceasta asigură o montare respectiv demontare rapidă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23040. Prezoane – cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliţă canal T
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.