Cleme cu ex­cen­tric

EH 23271.

Clemele cu excentric permit fixarea, cu efect de împingere, pieselor cu forme diferite şi înălţime mică.

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
0,05 kN
Cod produs.:
23271.0003
CAD
Documentatie
Cleme cu excentric
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • SW: 2 mm
  • Forţa de străngere max.: 0,05 kN
  • Moment străngere max.: 1 Nm
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Cleme cu excentric
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
0,09 kN
Cod produs.:
23271.0004
CAD
Documentatie
Cleme cu excentric
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Forţa de străngere max.: 0,09 kN
  • Moment străngere max.: 1,5 Nm
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Cleme cu excentric
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
0,1 kN
Cod produs.:
23271.0005
CAD
Documentatie
Cleme cu excentric
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Forţa de străngere max.: 0,1 kN
  • Moment străngere max.: 2 Nm
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Cleme cu excentric
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
23271.0006
CAD
Documentatie
Cleme cu excentric
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Forţa de străngere max.: 0,3 kN
  • Moment străngere max.: 4,5 Nm
  • Greutate: 4,9 g
show article view
Cleme cu excentric
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
2,7 kN
Cod produs.:
23271.0008
CAD
Documentatie
Cleme cu excentric
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • SW: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 2,7 kN
  • Moment străngere max.: 20 Nm
  • Greutate: 11 g
show article view
Cleme cu excentric
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
4 kN
Cod produs.:
23271.0010
CAD
Documentatie
Cleme cu excentric
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Forţa de străngere max.: 4 kN
  • Moment străngere max.: 30 Nm
  • Greutate: 20 g
show article view
Cleme cu excentric
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
5,4 kN
Cod produs.:
23271.0012
CAD
Documentatie
Cleme cu excentric
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Forţa de străngere max.: 5,4 kN
  • Moment străngere max.: 44 Nm
  • Greutate: 35 g
show article view
Cleme cu excentric

Material

  • Oţel călit,călit şi acoperit cu zinc albastru

Asamblare

  1. Executaţi un filet în piesă, la distanţa corespunzătoare L2 / L3.
  2. Poziţionaţi clema cu excentric la înălţimea necesară şi setaţi poziţia relativă asupra piesei pe partea netedă.
  3. Introduceţi piesa şi strângeţi pinul de fixare folosind hexagonul intern. Forţa potrivită este atinsă la o rotire de aprox. 1/3.

Gaura filetată trebuie să fie unsă în mod regulat.

Mişcarea de rotaţie, în timpul strângerii, trebuie executată întotdeauna înspre opritoare, pentru a împiedica deplasarea piesei.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23271. Cleme cu excentric
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.