Adap­toare de înă­lţime pentru bride compacte

EH 23690.

Adaptoarele de înălţime pentru clemele compacte permit o creştere a înălţimii de prindere şi au următoarele caracteristici:

  • Reglare permanentă a înălţimii de prindere
  • Datorita canalului T din adapotr se permite o poziţionare exactă a clemei compacte la dimensiuni prestabilite
  • Înălţimea poate fi prelungită

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23690.0112
CAD
Documentatie
Adaptoare de înălţime
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Greutate: 874 g
show article view
Adaptoare de înălţime
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Cod produs.:
23690.0116
CAD
Documentatie
Adaptoare de înălţime
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Greutate: 3000 g
show article view
Adaptoare de înălţime

Material

  • Oţel tratat termic, acoperire neagră
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23690. Adaptoare de înălţime – pentru bride compacte
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride compacte
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.