Bridă DIN 6315 B tip furcă

EH 23150.

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 B sunt tip furcă şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 21 rezultate

Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [inch]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
19 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M6
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/4 inch
Cod produs.:
23150.0007
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 6,6 mm
  • l1: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 19 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 3 mm
  • Pentru șuruburi: M6
  • Pentru șuruburi: 1/4 inch
  • Greutate: 65 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M8
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/16 inch
Cod produs.:
23150.0009
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • l1: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 4 mm
  • Pentru șuruburi: M8
  • Pentru șuruburi: 5/16 inch
  • Greutate: 141 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
31 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M10
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/8 inch
Cod produs.:
23150.0011
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • l1: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 31 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 5 mm
  • Pentru șuruburi: M10
  • Pentru șuruburi: 3/8 inch
  • Greutate: 299 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
38 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12, M14
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/2 inch
Cod produs.:
23150.0014
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M12, M14
  • Pentru șuruburi: 1/2 inch
  • Greutate: 578 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
38 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12, M14
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/2 inch
Cod produs.:
23150.0015
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M12, M14
  • Pentru șuruburi: 1/2 inch
  • Greutate: 715 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
38 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12, M14
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/2 inch
Cod produs.:
23150.0016
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M12, M14
  • Pentru șuruburi: 1/2 inch
  • Greutate: 905 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16, M18
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/8 inch
Cod produs.:
23150.0018
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • Pentru șuruburi: M16, M18
  • Pentru șuruburi: 5/8 inch
  • Greutate: 1077 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
48 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16, M18
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/8 inch
Cod produs.:
23150.0019
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • Pentru șuruburi: M16, M18
  • Pentru șuruburi: 5/8 inch
  • Greutate: 1346 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
48 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16, M18
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/8 inch
Cod produs.:
23150.0020
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M16, M18
  • Pentru șuruburi: 5/8 inch
  • Greutate: 2300 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
52 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M20, M22
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/4 inch
Cod produs.:
23150.0022
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 22 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 52 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M20, M22
  • Pentru șuruburi: 3/4 inch
  • Greutate: 1809 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
62 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M20, M22
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/4 inch
Cod produs.:
23150.0023
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M20, M22
  • Pentru șuruburi: 3/4 inch
  • Greutate: 3020 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
62 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M20, M22
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/4 inch
Cod produs.:
23150.0024
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M20, M22
  • Pentru șuruburi: 3/4 inch
  • Greutate: 3800 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
66 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 inch
Cod produs.:
23150.0026
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 26 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Pentru șuruburi: 1 inch
  • Greutate: 2359 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
66 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 inch
Cod produs.:
23150.0027
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Pentru șuruburi: 1 inch
  • Greutate: 2360 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
66 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 inch
Cod produs.:
23150.0028
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Pentru șuruburi: 1 inch
  • Greutate: 3802 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
66 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 inch
Cod produs.:
23150.0030
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Pentru șuruburi: 1 inch
  • Greutate: 7640 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
74 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M30
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 1/4 inch
Cod produs.:
23150.0034
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 33 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M30
  • Pentru șuruburi: 1 1/4 inch
  • Greutate: 3720 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
74 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M30
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 1/4 inch
Cod produs.:
23150.0035
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M30
  • Pentru șuruburi: 1 1/4 inch
  • Greutate: 4780 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
74 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M30
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 1/4 inch
Cod produs.:
23150.0036
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M30
  • Pentru șuruburi: 1 1/4 inch
  • Greutate: 6458 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
100 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M36
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 1/2 inch
Cod produs.:
23150.0040 1)
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 40 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 60 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M36
  • Pentru șuruburi: 1 1/2 inch
  • Greutate: 10920 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
600 mm
b2 [mm]:
100 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M36
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 1/2 inch
Cod produs.:
23150.0041 1)
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 40 mm
  • l1: 600 mm
  • a: 60 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M36
  • Pentru șuruburi: 1 1/2 inch
  • Greutate: 18002 g
show article view
Bridă

Material

  • Oţel tratat termic, lăcuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23150. Bridă – DIN 6315 B tip furcă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.