Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 54 rezultate
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
6 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
Greutate: 6,1 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
6 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
Greutate: 7,7 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
6 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
Greutate: 10 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 23 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
12 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametrul bilei: 7 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
Greutate: 24 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
12 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametrul bilei: 7 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
12 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diametrul bilei: 7 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
Greutate: 38 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
Greutate: 52 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 14 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
Greutate: 93 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 14 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
Greutate: 121 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 14 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
Greutate: 153 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Diametrul bilei: 15 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
Greutate: 183 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Diametrul bilei: 15 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
Greutate: 254 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Diametrul bilei: 15 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
Greutate: 303 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
80 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Diametrul bilei: 18 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
Greutate: 325 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
80 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Diametrul bilei: 18 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
Greutate: 422 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
80 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Diametrul bilei: 18 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
Greutate: 528 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 23 g
show article view
Material
Bilă
Oţel pentru rulmenţi, călit
Oţel inoxidabil, călit
Şurub
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Oţel inoxidabil 1.4305
Note
Notă: deviere filet l4 !
Bila este protejată împotriva rotirii.
Variantă specială la cerere.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Fişă cu date EH 22700. Şuruburi de presiune cu bilă – cu cap, bilă protejată împotriva rotirii
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.