Şaibe / Şaibe plate DIN 6340 tratate termic

EH 23060.

Şaibele / şaibele plate tratate termic (şaibe) se produc conform  DIN 6340.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M6
Cod produs.:
23060.0006
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • Pentru șuruburi: M6
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M8
Cod produs.:
23060.0008
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Pentru șuruburi: M8
  • Greutate: 9,8 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M10
Cod produs.:
23060.0010
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Pentru șuruburi: M10
  • Greutate: 15 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12
Cod produs.:
23060.0012
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Greutate: 28 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
40 mm
s [mm]:
5 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M14
Cod produs.:
23060.0014 1)
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 15 mm
  • d2: 40 mm
  • s: 5 mm
  • Pentru șuruburi: M14
  • Greutate: 40 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16
Cod produs.:
23060.0016
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Greutate: 55 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M18
Cod produs.:
23060.0018 1)
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 19 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M18
  • Greutate: 53 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
50 mm
s [mm]:
6 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M20
Cod produs.:
23060.0020
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 21 mm
  • d2: 50 mm
  • s: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M20
  • Greutate: 65 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
50 mm
s [mm]:
8 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M22
Cod produs.:
23060.0022 1)
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 23 mm
  • d2: 50 mm
  • s: 8 mm
  • Pentru șuruburi: M22
  • Greutate: 86 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
8 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Cod produs.:
23060.0024
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 25 mm
  • d2: 60 mm
  • s: 8 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Greutate: 122 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
68 mm
s [mm]:
10 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M30
Cod produs.:
23060.0030
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 31 mm
  • d2: 68 mm
  • s: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M30
  • Greutate: 199 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
80 mm
s [mm]:
12 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M36
Cod produs.:
23060.0036 1)
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 38 mm
  • d2: 80 mm
  • s: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M36
  • Greutate: 360 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate

Material

  • Oţel tratat termic, ştanţat, prelucrat mecanic, fosfatat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23060. Şaibe / Şaibe plate – DIN 6340 tratate termic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.