Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Material:
Oţel călit, călit, brunat
Mai multe detalii
Oțel cementat
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 22 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 31 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 7,25 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 22 mm
Greutate: 22 g
show article view
Material:
Oţel călit, călit, brunat
Mai multe detalii
Oțel cementat
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 28 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 34 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 8,75 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 22 mm
Greutate: 39 g
show article view
Material:
Oţel călit, călit, brunat
Mai multe detalii
Oțel cementat
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 42 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 10,55 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 28 mm
Greutate: 79 g
show article view
Material:
Oţel călit, călit, brunat
Mai multe detalii
Oțel cementat
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 42 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 50 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 10,95 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 28 mm
Greutate: 118 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 22 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 31 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 7,25 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 22 mm
Greutate: 22 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 28 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 34 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 8,75 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 22 mm
Greutate: 39 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 42 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 10,55 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 28 mm
Greutate: 79 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 42 mm
Poziţie orificiu D5 +1: 50 mm
Poziţie orificiu T1 ±0,02: 10,95 mm
Poziţie orificiu T2 min.: 28 mm
Greutate: 118 g
show article view
Material
Oţel călit, călit, brunat
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Asamblare
Bucşele de poziţionare cu guler pentru poziţionarea ştifturilor, se fixează în masa maşinii sau în placa de bază, cu presiune joasă.
Fişă cu date EH 23111. Bucşe de poziţionare – pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin presare
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Scurt Manual de utilizare pentru Elemente de poziţionare (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Categorie:
Descrierea produsului
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.