Ba­curi de prin­dere pentru clema flexibilă M 16

EH 23320.

Bacurile de prindere pot fi folosite pentru clema pivotantă 23320.0016. Cu această clemă se pot mări sau reduce suprafafeţele de prindere.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ver­siune
fi­gura
In­ter­va­lul de prin­dere [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bac de prindere superior varianta standard
fi­gura:
1
In­ter­va­lul de prin­dere [mm]:
10 – 25 mm
Cod produs.:
23320.0060
CAD
Documentatie
Bacuri de prindere
  • bac de prindere superior varianta standard – figura 1
  • Intervalul de prindere: 10 mm – 25 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Greutate: 402 g
show article view
Bacuri de prindere
Ver­siune:
bac de prindere superior interschimbabil
fi­gura:
2
In­ter­va­lul de prin­dere [mm]:
0 – 14 mm
Cod produs.:
23320.0062
CAD
Documentatie
Bacuri de prindere
  • bac de prindere superior interschimbabil – figura 2
  • Intervalul de prindere: 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Greutate: 380 g
show article view
Bacuri de prindere
Ver­siune:
bac de prindere superior interschimbabil
fi­gura:
3
In­ter­va­lul de prin­dere [mm]:
23 – 38 mm
Cod produs.:
23320.0064
CAD
Documentatie
Bacuri de prindere
  • bac de prindere superior interschimbabil – figura 3
  • Intervalul de prindere: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Greutate: 435 g
show article view
Bacuri de prindere
Ver­siune:
bac de prindere superior interschimbabil
fi­gura:
4
In­ter­va­lul de prin­dere [mm]:
35 – 50 mm
Cod produs.:
23320.0066
CAD
Documentatie
Bacuri de prindere
  • bac de prindere superior interschimbabil – figura 4
  • Intervalul de prindere: 35 mm – 50 mm
  • h1: 18,6 mm
  • h2: 54 mm
  • h3: 47,3 mm
  • h4: 41,6 mm
  • Greutate: 500 g
show article view
Bacuri de prindere

Material

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23320. Bacuri de prindere – pentru clema flexibilă M 16
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme pivotante
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

Care este scopul utilizării clemelor pivotante?

Clemele pivotante previn apariţia vibraţiilor şi au ca rezuliat o calitate mai bună a prelucrării. Pot fi utilizate ca şi bride clasice de fixare şi împreuna cu elementele de sustinere devine un dispozitiv de fixare cu 3 puncte de prindere. Acest lucru nu mai permite o încarcare suplimentară de forţe în piesa de prelucrat.

Care sunt beneficiile utilizării de cleme pivotante în producţie?

Clemele pivotante permit adăugarea unui punct de fixare suplimentar în timpul primelor operaţii de prelucrare, prevenind apariţia vibraţiilor. Acest lucru ajuta la îmbunătăţirea calităţii suprafeţei prelucrate şi prelungeste viaţa sculelor. Acum este garantată o prelucrare sigură şi eficientă. 

Care este diferenţa dintre clemele pivotante roşii si cele albastre?

Clemele pivotante roşii fixează şi blochează piesa intr-o singură operaţiune. Cele albastre permit fixarea şi blocarea piesei in operaţii separate. Sunt folosite în general la piese de prelucrat cu pereţi subţiri sau instabile.

Care sunt avantajele clemelor pivotante faţă de elementele de suport?

Avantajul este că pe lăngă suportul clemei acestea fixază piesa şi de sus.

Care sunt beneficiile clemelor pivotante faţă de bridele clasice de fixare?

Forţa arcului cu care intră în contact clema este întodeauna aceaşi. Acest lucru ajută ca piesa saă nu se îndoaie şi nu mai sunt necesare elemente auxiliare de suport. de asemenea sunt foarte compacte şiuşor de utilizat. Cu siguraţă ca aceastea fac ca dispozitivul de fixare să sie mult mai stabil.

Aceste cleme asigură o repetabilitate bună?

Aceste cleme poti fi adaptate la un unghi de pivotare dorit şi la o înalţime dorită cu ajutorul corpului colorat.

Ce trebuie sa luăm în considerare când utilzăm aceste cleme?

Trebuie luat în considerare momentl maxim de fixare permis când fixaţi cu aceste cleme. Aceste informaţii sunt marcate pe clemă sau le puteţi găsii în catalog. Aveţi mare grijă şi la nivelul de ulei din emulsia de răcire, acesta poate să ducă la aparăţia ruginei înpiesele interne ale clemei pivotante. 

Cât de mare este forţa exercitată pe piesă de către bacul inferior al clemei?

Forţa de contact ale clemelor pivotante 23320.0008 şi 23320.0010 este între 18 şi 42 N. Pentru 23320.0012 şi 23320.0014 este între 19 şi 27 N, iar pentru 23320.0016 este de aprox. 73 şi 99 N.

Este posibil să folosim bacuri mai lungi pentru aceste cleme, dacă da, care este lungimea maximă?

Da, se pot folosi bacuri speciale.Dar, lungimea maximă este limitată în funcţie de mai multe variabile, formă, material. Bacuri cu lungime de 73 mm au fost deja utilizate. oricum, o funcţionare corectă nu se poate garanta când utilizaţi bacuri speciale. Clema albastră este mai puternică, acest lucru o recomandă când sunt necesare bacuri speciale. este important ca şuruburile de fixare a bacurilor să fie montate în clema cu min. 10 mm bacul de sus şi 9 mm bacul de jos. Vă rugăm de asemenea să respectaţi instrucţiunile de asamblare pe care le găsiţi in catalog. 

Ce operaţii de mentenaţă / reparaţii sunt necesare la aceste cleme ?

Nu sunt necesare operaţii de mentenanţă. Recomandăm totuşi ca o verificare vizuală să fie facută din când în când .

Ce putem face când aceste cleme se deteriorează?

În majoritatea cazurilor, reparaţia lor este posibilă. pentru a programa o reparaţie, vă rugăm sa contactaţi cel mai apropiat reprezentant.

Se pot uriliza aceste cleme în sistemele Halder  V70 cu canale T?

Clemele pivotante poti fi utilizate în întreaga gama de sisteme modulare. puteţi alege o variantă din gama  - M12 sau M16. Modelul cu flanţă este de asemenea o variantă bună. Toate opţiunile disponibile le puteţi vedea în catalog.