Cautarea dvs. a dat 49 rezultate
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
9 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 6,4 mm
- d3: 12 mm
- h1: 0,7 mm
- h2: 2,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 4,2 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 5,4 mm
- r1: 9 mm
- Pentru pin d6: 6 mm
- Pentru șuruburi d6: M6
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 9 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 10 Nm
- Greutate: 1 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
8 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M8
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
17 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 8,4 mm
- d3: 17 mm
- h1: 0,6 mm
- h2: 3,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 5,6 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 7,1 mm
- r1: 12 mm
- Pentru pin d6: 8 mm
- Pentru șuruburi d6: M8
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 17 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 25 Nm
- Greutate: 2,8 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
10 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M10
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
26 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 10,5 mm
- d3: 21 mm
- h1: 0,8 mm
- h2: 4 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 6,5 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 7,3 mm
- r1: 15 mm
- Pentru pin d6: 10 mm
- Pentru șuruburi d6: M10
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 26 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 46 Nm
- Greutate: 5,1 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
12 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M12
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
38 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 13 mm
- d3: 24 mm
- h1: 1,1 mm
- h2: 4,6 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 8 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 9 mm
- r1: 17 mm
- Pentru pin d6: 12 mm
- Pentru șuruburi d6: M12
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 38 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 82 Nm
- Greutate: 8 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
14 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M14
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
53 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 15 mm
- d3: 28 mm
- h1: 1,4 mm
- h2: 5 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 8,5 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 9,5 mm
- r1: 22 mm
- Pentru pin d6: 14 mm
- Pentru șuruburi d6: M14
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 53 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 130 Nm
- Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
16 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M16
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
73 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 17 mm
- d3: 30 mm
- h1: 1,3 mm
- h2: 5,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 9,6 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 10,4 mm
- r1: 22 mm
- Pentru pin d6: 16 mm
- Pentru șuruburi d6: M16
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 73 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 206 Nm
- Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
20 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M20
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
117 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 21 mm
- d3: 36 mm
- h1: 2 mm
- h2: 6,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 11,7 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 12,2 mm
- r1: 27 mm
- Pentru pin d6: 20 mm
- Pentru șuruburi d6: M20
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 117 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 407 Nm
- Greutate: 23 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
22 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M22
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
146 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 23 mm
- d3: 40 mm
- h1: 2,5 mm
- h2: 7,6 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 13,5 mm
- r1: 29,5 mm
- Pentru pin d6: 22 mm
- Pentru șuruburi d6: M22
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 146 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 542 Nm
- Greutate: 35 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
24 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M24
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
168 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 25 mm
- d3: 44 mm
- h1: 2,4 mm
- h2: 8,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 15,2 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 15,7 mm
- r1: 32 mm
- Pentru pin d6: 24 mm
- Pentru șuruburi d6: M24
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 168 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 698 Nm
- Greutate: 43 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
27 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M27
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
221 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 28 mm
- d3: 50 mm
- h1: 3,3 mm
- h2: 10,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 17 mm
- r1: 36 mm
- Pentru pin d6: 27 mm
- Pentru șuruburi d6: M27
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 221 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 1021 Nm
- Greutate: 74 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
30 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M30
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
269 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 31 mm
- d3: 56 mm
- h1: 3,6 mm
- h2: 11,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 19,2 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 19,7 mm
- r1: 41 mm
- Pentru pin d6: 30 mm
- Pentru șuruburi d6: M30
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 269 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 1355 Nm
- Greutate: 103 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
33 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M33
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
326 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 34 mm
- d3: 62 mm
- h1: 4,4 mm
- h2: 13 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 21,8 mm
- r1: 45 mm
- Pentru pin d6: 33 mm
- Pentru șuruburi d6: M33
- Capacitate portantă la sarcină statică3) max.: 326 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate
3) max.: 1969 Nm
- Greutate: 150 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
36 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M36
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
394 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 37 mm
- d3: 68 mm
- h1: 4,6 mm
- h2: 14 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 23,5 mm
- r1: 50 mm
- Pentru pin d6: 36 mm
- Pentru șuruburi d6: M36
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 394 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 2372 Nm
- Greutate: 193 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
39 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M39
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
460 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 40 mm
- d3: 75 mm
- h1: 5,6 mm
- h2: 16 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 26,8 mm
- r1: 54 mm
- Pentru pin d6: 39 mm
- Pentru șuruburi d6: M39
- Capacitate portantă la sarcină statică3) max.: 460 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate
3) max.: 3276 Nm
- Greutate: 280 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
42 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M42
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
542 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 43 mm
- d3: 78 mm
- h1: 6,5 mm
- h2: 17 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 29 mm
- r1: 58 mm
- Pentru pin d6: 42 mm
- Pentru șuruburi d6: M42
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 542 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 3802 Nm
- Greutate: 310 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
48 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M48
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
714 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 50 mm
- d3: 92 mm
- h1: 8 mm
- h2: 21 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 35,5 mm
- r1: 67 mm
- Pentru pin d6: 48 mm
- Pentru șuruburi d6: M48
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 714 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 5730 Nm
- Greutate: 549 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
52 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M52
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
832 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 54 mm
- d3: 96 mm
- h1: 9,3 mm
- h2: 22 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 38,3 mm
- r1: 72 mm
- Pentru pin d6: 52 mm
- Pentru șuruburi d6: M52
- Capacitate portantă la sarcină statică3) max.: 832 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate
3) max.: 7876 Nm
- Greutate: 610 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
56 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M56
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
960 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 58 mm
- d3: 103 mm
- h1: 9,8 mm
- h2: 23 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 39,3 mm
- r1: 79 mm
- Pentru pin d6: 56 mm
- Pentru șuruburi d6: M56
- Capacitate portantă la sarcină statică3) max.: 960 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate
3) max.: 9793 Nm
- Greutate: 760 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
60 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M60
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
1122 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 62 mm
- d3: 112 mm
- h1: 11 mm
- h2: 25 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 43,6 mm
- r1: 86 mm
- Pentru pin d6: 60 mm
- Pentru șuruburi d6: M60
- Capacitate portantă la sarcină statică3) max.: 1122 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate
3) max.: 12219 Nm
- Greutate: 990 g
show article view
Versiune:
şaibă sferică din oţel călit, forma C
Pentru pin d6 [mm]:
64 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M64
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
1269 kN
- șaibă sferică din oțel călit, forma C – figura 1
- d1 H13: 66 mm
- d3: 120 mm
- h1: 12 mm
- h2: 27 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 46,6 mm
- r1: 93 mm
- Pentru pin d6: 64 mm
- Pentru șuruburi d6: M64
- Capacitate portantă la sarcină statică3) max.: 1269 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate
3) max.: 14762 Nm
- Greutate: 1220 g
show article view
Versiune:
locaş conic din oţel călit, forma D
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
9 kN
- locaș conic din oțel călit, forma D – figura 2
- d2 H13: 7,1 mm
- d4: 12 mm
- d5: 11 mm
- h3: 2,8 mm
- Pentru pin d6: 6 mm
- Pentru șuruburi d6: M6
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 9 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 10 Nm
- Greutate: 1,3 g
show article view
Versiune:
locaş conic din oţel călit, forma D
Pentru pin d6 [mm]:
8 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M8
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
17 kN
- locaș conic din oțel călit, forma D – figura 2
- d2 H13: 9,6 mm
- d4: 17 mm
- d5: 14,5 mm
- h3: 3,5 mm
- Pentru pin d6: 8 mm
- Pentru șuruburi d6: M8
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 17 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 25 Nm
- Greutate: 3,7 g
show article view
Versiune:
locaş conic din oţel călit, forma D
Pentru pin d6 [mm]:
10 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M10
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
26 kN
- locaș conic din oțel călit, forma D – figura 2
- d2 H13: 12 mm
- d4: 21 mm
- d5: 18,5 mm
- h3: 4,2 mm
- Pentru pin d6: 10 mm
- Pentru șuruburi d6: M10
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 26 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 46 Nm
- Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
locaş conic din oţel călit, forma D
Pentru pin d6 [mm]:
12 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M12
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
38 kN
- locaș conic din oțel călit, forma D – figura 2
- d2 H13: 14,2 mm
- d4: 24 mm
- d5: 20 mm
- h3: 5 mm
- Pentru pin d6: 12 mm
- Pentru șuruburi d6: M12
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 38 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate max.: 82 Nm
- Greutate: 10 g
show article view
Material
Şaibă sferică
- Oţel călit, călit, tratat cu fosfat de mangan
Locaş conic
- Oţel călit, călit, tratat cu fosfat de mangan
- Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
Asamblare
Locaşurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.
Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!
Fişă cu date EH 23050. Şaibe sferice / Baze conice – DIN 6319
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate