Balamale

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
without bores
fi­gura:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25165.0015
Documentatie
Balamale
  • without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 700 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 500 N
  • Forţa de susținere F3: ~ 500 N
  • Greutate: 15 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
without bores
fi­gura:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
25165.0025
Documentatie
Balamale
  • without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2000 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 1000 N
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 34 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
without bores
fi­gura:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25165.0040
Documentatie
Balamale
  • without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2500 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2000 N
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 62 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
without bores
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25165.0060
Documentatie
Balamale
  • without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2800 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2500 N
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 83 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25165.0115
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 700 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 500 N
  • Greutate: 15 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
25165.0125
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2000 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 33 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25165.0140
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2500 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 61 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25165.0160
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2800 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 80 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25165.1015
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 700 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 500 N
  • Greutate: 15 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
25165.1025
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2000 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 33 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25165.1040
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2500 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 61 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25165.1060
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2800 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 80 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25165.0215
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 700 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 500 N
  • Greutate: 15 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
25165.0225
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2000 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 33 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25165.0240
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2500 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 61 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25165.0260
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2800 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 80 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25165.2015
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 700 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 500 N
  • Greutate: 15 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
25165.2025
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2000 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 33 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25165.2040
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2500 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 61 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
with bores for countersunk screws
fi­gura:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25165.2060
Documentatie
Balamale
  • with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 2800 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • Greutate: 80 g
show article view
Balamale

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4301
  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Axe

  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25165. Balamale
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.