Bridă cu bilă teşită, similar DIN 6314

EH 23180.

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 sunt cu bilă teşită şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23180.0007
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • Greutate: 60 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23180.0009
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Diametrul bilei: 10 mm
  • Greutate: 109 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23180.0011
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • Greutate: 218 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
23180.0014
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • Greutate: 616 g
show article view
Bridă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios

Clema

  • Oţel tratat termic, brunat

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23180. Bridă – cu bilă teşită, similar DIN 6314
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.