Pro­fil de susţi­nere pentru bride de fixare pe masă

EH 23210.

Prin utilizarea plăcilor se susţinere, bridele de fixare pe masă pot fi amplasate în orice poziţie dorită de-a lungul canalelor T.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

b1 [mm]
l1 [mm]
Pen­tru bride de fi­xare [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
Pen­tru bride de fi­xare [mm]:
M8
Cod produs.:
23210.0730
CAD
Documentatie
Profil de susţinere
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • Pentru bride de fixare: M8
  • Greutate: 243 g
show article view
Profil de susţinere
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
Pen­tru bride de fi­xare [mm]:
M12
Cod produs.:
23210.0740
CAD
Documentatie
Profil de susţinere
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • Pentru bride de fixare: M12
  • Greutate: 515 g
show article view
Profil de susţinere
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
Pen­tru bride de fi­xare [mm]:
M16
Cod produs.:
23210.0760
CAD
Documentatie
Profil de susţinere
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • Pentru bride de fixare: M16
  • Greutate: 1456 g
show article view
Profil de susţinere
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
Pen­tru bride de fi­xare [mm]:
-
Cod produs.:
23210.0770
CAD
Documentatie
Profil de susţinere
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Greutate: 3900 g
show article view
Profil de susţinere
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
Pen­tru bride de fi­xare [mm]:
-
Cod produs.:
23210.0780
CAD
Documentatie
Profil de susţinere
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • Greutate: 5850 g
show article view
Profil de susţinere

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
FAQ - Profil de susţinere
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 23210. Profil de susţinere – pentru bride de fixare pe masă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

Care sunt avantajele acestor bride în comparaţie cu menghinele clasice ?

Aceste bride au un contur minim şi pot fi poziţionate cu o mare flexibilitate pe masa maşinii. Sunt disponibile, de asemenea, şi în varianta cu mâner de acţionareş astfel pot fi acţionate fără a fi necesare alte accesorii.