EH 23340.
Se utilizează pentru centrarea şi strângerea precisă în găurile de trecere ale pieselor cu găuri de poziţionare. Autocentrare exactă cu o precizie de ± 0,025 mm. Bilele de prindere centralizează şi fixează piesele de prelucrat cu suprafeţe brute sau prelucrate. Cursa mare de ajustare şi o înălţime mică sunt o caracteristică a acestui element central de fixare.
Posibilităţi de montaj atât de sus cât şi de jos.
Cautarea dvs. a dat 11 rezultate
Mai multe detalii
Corp
Arc
Bilă prindere
Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.
Utilizare de jos manuală sau automată cu acţionare pneumatică sau hidraulică.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.