Bridă dreaptă lungă

EH 23700.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
23700.0042
CAD
Documentatie
Bridă dreaptă
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Greutate: 601 g
show article view
Bridă dreaptă
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
23700.0046
CAD
Documentatie
Bridă dreaptă
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Greutate: 1430 g
show article view
Bridă dreaptă

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23700. Bridă dreaptă – lungă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu elemente de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.