Ştifturile cu bile conform normelor aviatice (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) sunt autoblocante, cu simplă acţiune. Bilele sunt deblocate fără nici o sculă, doar prin apăsarea unui buton. Pot fi utilizate pentru fixare, blocare, asamblare sau ajustare rapidă a poziţiei. Aceste ştifturi se utilizează în sectorul asistenţi de la sol sau în sectorul de mentenanţă, reparaţii şi reabilitare (MRO), Pot fi utilizate, de exemplu, ca pini de transmitere a mişcării sau ca element de împingere.
Ştifturile cu sunt extrem de rezistente la forfecare şi la coroziune şi au de asemenea o protecţie optimă împotriva uzurii.
Toate ştifturile cu bile sunt testate conform normelor NAS 1332
Gama standard a ştifturilor cu bilă, cuprinse din stoc, include următoarele (Ø 3/16" la 3/4"):
Cu buton conform MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Cu mâner T conform MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Cu mâner L conform MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Cu inel conform MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
Alte diametre sau lungimi, care nu sunt disponibile din stoc, se pot produce la o simplă notificare de cerere a clientului.
Datele CAD asociate cu ştifturile de eliberare rapidă, sunt disponibile pentru descărcare în diferite formate
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws