Cleme ori­zon­tale cu talpă orizontală

EH 23330.

Datorită raportului favorabil de putere şi acţionarii lor uşoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, şlefuire, testare sau asamblare, precum şi în industria lemnului şi a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcţionare" al clemei de fixare permite o deschidere mare şi rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmiterea de putere mare determină forţa maximă de strângere prin forţă de acţionare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forţei produse la prelucrarea pieselor.

Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi sunt destinate utilizării fregvente.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafaţă de prindere mare şi moale, pentru o uşurinţă în utilizare.

Şuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală
Șurub de fi­xare [mm]
l1 [mm]
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]
α

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
1
Șurub de fi­xare [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
0,25 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1001
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 1
  • Șurub de fixare: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 min.: -5,5 mm
  • h5 max.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 0,25 kN
  • Forţa de susținere F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 38 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
2
Șurub de fi­xare [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
0,8 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1002
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 2
  • Șurub de fixare: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 0,8 kN
  • Forţa de susținere F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 112 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
3
Șurub de fi­xare [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1003
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 3
  • Șurub de fixare: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Forţa de susținere F1: 1 kN
  • Forţa de susținere F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 190 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
4
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,8 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1004
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 4
  • Șurub de fixare: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,8 kN
  • Forţa de susținere F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 337 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
5
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
2 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1005
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 5
  • Șurub de fixare: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Forţa de susținere F1: 2 kN
  • Forţa de susținere F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 726 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
6
Șurub de fi­xare [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
3 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1006
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 6
  • Șurub de fixare: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 1,7 mm
  • h5 max.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 3 kN
  • Forţa de susținere F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1112 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Mă­ri­mea no­mi­nală:
2
Șurub de fi­xare [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
0,8 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1502
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 2
  • Șurub de fixare: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 0,8 kN
  • Forţa de susținere F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 113 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Mă­ri­mea no­mi­nală:
3
Șurub de fi­xare [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1503
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 3
  • Șurub de fixare: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Forţa de susținere F1: 1 kN
  • Forţa de susținere F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 189 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Mă­ri­mea no­mi­nală:
4
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,8 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1504
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 4
  • Șurub de fixare: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,8 kN
  • Forţa de susținere F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 341 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Mă­ri­mea no­mi­nală:
5
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
2 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Cod produs.:
23330.1505
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 5
  • Șurub de fixare: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Forţa de susținere F1: 2 kN
  • Forţa de susținere F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 744 g
show article view
Cleme orizontale

Material

Clemă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil

Nit

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel

Mâner

  • plastic

Şurub de fixare

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil

Punct de fixare

  • Cauciuc, negru

Referinţe

Şuruburile de fixare sunt disponibile ca şi accesorii în magazinul online.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M4 x 25 mm
Cod produs.:
23330.9001
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M4 x 25 mm
  • Greutate: 6,2 g
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M5 x 30 mm
Cod produs.:
23330.9002
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M5 x 30 mm
  • Greutate: 11 g
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M6 x 35 mm
Cod produs.:
23330.9003
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M6 x 35 mm
  • Greutate: 16 g
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M8 x 45 mm
Cod produs.:
23330.9005
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M8 x 45 mm
  • Greutate: 38 g
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M8 x 65 mm
Cod produs.:
23330.9006
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M8 x 65 mm
  • Greutate: 57 g
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M12 x 80 mm
Cod produs.:
23330.9007
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M12 x 80 mm
  • Greutate: 147 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M5 x 30 mm
Cod produs.:
23330.9502
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M6 x 35 mm
Cod produs.:
23330.9503
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M6 x 35 mm
  • Greutate: 16 g
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M8 x 45 mm
Cod produs.:
23330.9504
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 45 mm
  • Greutate: 38 g
Produs:
Şurub de fixare
Şurub de fixare
d2: M8 x 65 mm
Cod produs.:
23330.9505
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 65 mm
  • Greutate: 57 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23330. Cleme orizontale – cu talpă orizontală
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Toggle Clamps
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.