EH 22810.
Pentru poziţionarea unei piese pe un element de aşezare.
Unitatea este întotdeauna construită într-un element de aşezare ca un singur sistem. Prin intermediul unei simple conexiuni, transmite dacă o piesă este localizată într-o anumită poziţie, ca un semnal electric.
Unitatea poate fi utilizată în combinaţie cu diverse elemente de aşezare. De exemplu, bolţurile EH 22690 din piesele standard Halder sunt potrivite.
Datele sunt transferate printr-o conexiune prin cablu. Opţional, semnalul poate fi transferat prin unde radio. Pentru modelul cu bucşă trebuie utilizată varianta cu unde radio.
Unitatea de interogare îndeplineşte cerinţele clasei de protecţie IP6K7 ( rezistent la temperatură şi robust ).
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Mai multe detalii
Cablu
Senzor
Dop
Corp
Mai multe informaţii la cerere.
Erwin Halder KG este înregistrată ca producator de echipamente electrice (WEEE-Reg. No. DE 47048902).
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Senzorul are un buton care este acţionat de către o piesă deasupra lui.
Senzorul este amplasat în exterior. Datorită corpului reglabil al senzorului, înălţimea de lucru poate fi ajustată.
Cablul senzorului este fabricat să reziste la temperaturi de până la 180°C pentru scurte perioade de timp, de asemenea, este rezistent la abraziune. Butonul este rezistent la temperatură de până la 120°C şi este de asemenea rezistent la abraziune.
Senzorul (butonul): IP6K7, emiţător radio: IP67, receptor radio: IP20
Următoarele elemente de aşezare standard pot fi utilizate: Mărime M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 şi 22691.0122 / .0021 / .0222. Mărime M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 şi 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
Unitatea de detecţie poate fi montată cu filet M8 sau M12. Plăcile de baza Halder sisteme V40 sau V70 sunt potrivite pentru această aplicaţie.
O baterie AA (3.6V)este integrată în radio emiţător. În funcţie de utilizare, această baterie durează între 300 - 1400 zile. receptorul raduio are interfaţa: valoare curent/voltaj Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.
Semnalul electric este transformat în semnal radio cu rmiţătorul radio apoi este transformat înapoi în semnal electric de către antena receptorului radio. Aşadar, semnalul poate fi transmis fără a fi nevoie de cabluri electrice în zona utilajelor.
Intrare: semnal radio prin antenăa (frecvenţă 868.3MHz). Ieşire: semnal electric: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC
Distanţa de transmitere este de cca. 40m în clădiri închise. În hale de producţie, distanţa depinde de zona unde este amplasat.