Bridă cu suprafaţă moale, similar DIN 6314

EH 23190.

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 sunt cu suprafaţă moale şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Placa din alamă protejează piesa de lucru împotriva deteriorării. Combinaţia cu piuliţa DIN 6330 B (EH 23070.)/şaiba conică DIN 6319 G (EH 23050.) pe bolţul de prindere şi plăcuţa de sprijin DIN 6311 (EH 22560. înlocuibilă) la nivelul şurubului de ajustare compensează lipsa paralelismului. Prinderea se poate face în ambele moduri (suprafaţa de prindere moale sau tare).

Cautarea dvs. a dat 24 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără accesorii
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0010
CAD
Documentatie
Bridă
  • fără accesorii – figura 1
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 111 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
fără accesorii
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0020
CAD
Documentatie
Bridă
  • fără accesorii – figura 1
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 221 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
fără accesorii
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0030
CAD
Documentatie
Bridă
  • fără accesorii – figura 1
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 478 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
fără accesorii
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0040
CAD
Documentatie
Bridă
  • fără accesorii – figura 1
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 949 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0011
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 150 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 8 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 23 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0012
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 160 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 8 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 43 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0021
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 295 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 38 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0022
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 310 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 58 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0031
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 590 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 31 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0032
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 620 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 71 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0041
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 1150 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 12 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 42 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0042
CAD
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 1220 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 12 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 87 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23190.0015
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 200 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 8 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 16 mm
  • Mărimea nominală canal: 8 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23190.0016
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 220 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 8 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 43 mm
  • Mărimea nominală canal: 8 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
Cod produs.:
23190.0025
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 385 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 22 mm
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
Cod produs.:
23190.0026
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 420 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 58 mm
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
Cod produs.:
23190.0035
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 740 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 28 mm
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
Cod produs.:
23190.0036
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 805 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 71 mm
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
Cod produs.:
23190.0037
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 755 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 26 mm
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
Cod produs.:
23190.0038
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 820 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 10 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 71 mm
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23190.0045
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 1470 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 12 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 31 mm
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23190.0046
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 1630 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 12 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 87 mm
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
18 mm
Cod produs.:
23190.0047
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 1490 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 12 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 32 mm
  • Mărimea nominală canal: 18 mm
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere
fi­gura:
3
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
18 mm
Cod produs.:
23190.0048
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 1650 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 12 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 87 mm
  • Mărimea nominală canal: 18 mm
show article view
Bridă

Material

Faţă moale

  • Alamă, brazată

Clema

  • Oţel tratat termic, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23190. Bridă – cu suprafaţă moale, similar DIN 6314
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate