Clemă dublă

EH 23251.

Prin strângerea şurubului cu cap înecat, cele două bacuri se deplasează şi apasă piesa înspre opritoare.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
Forţa de străn­gere max. [kN]:
6,7 kN
Cod produs.:
23251.0006
CAD
Documentatie
Clemă dublă
  • b1: 18,6 mm
  • b1 max. spaţiu: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • SW: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 6,7 kN
  • Moment străngere max.: 14,3 Nm
  • Greutate: 37 g
show article view
Clemă dublă
b1 [mm]:
24,8 mm
h1 [mm]:
25,9 mm
l [mm]:
31,7 mm
d [mm]:
M8
Forţa de străn­gere max. [kN]:
8,9 kN
Cod produs.:
23251.0008
CAD
Documentatie
Clemă dublă
  • b1: 24,8 mm
  • b1 max. spaţiu: 26,9 mm
  • b2: 20,8 mm
  • h1: 25,9 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l: 31,7 mm
  • d: M8
  • SW: 6 mm
  • Forţa de străngere max.: 8,9 kN
  • Moment străngere max.: 14,5 Nm
  • Greutate: 87 g
show article view
Clemă dublă
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
Forţa de străn­gere max. [kN]:
15,6 kN
Cod produs.:
23251.0012
CAD
Documentatie
Clemă dublă
  • b1: 37,3 mm
  • b1 max. spaţiu: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • SW: 10 mm
  • Forţa de străngere max.: 15,6 kN
  • Moment străngere max.: 38,4 Nm
  • Greutate: 280 g
show article view
Clemă dublă
b1 [mm]:
49,7 mm
h1 [mm]:
51,5 mm
l [mm]:
63,5 mm
d [mm]:
M16
Forţa de străn­gere max. [kN]:
26,7 kN
Cod produs.:
23251.0016
CAD
Documentatie
Clemă dublă
  • b1: 49,7 mm
  • b1 max. spaţiu: 53 mm
  • b2: 41,2 mm
  • h1: 51,5 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l: 63,5 mm
  • d: M16
  • SW: 14 mm
  • Forţa de străngere max.: 26,7 kN
  • Moment străngere max.: 74,6 Nm
  • Greutate: 700 g
show article view
Clemă dublă

Material

Corp

  • Aluminiu Al

Ic

  • Oţel cementat, brunat

Şurub

  • Oţel

Asamblare

Poate fi montat într-o gaură filetată sau cu piuliţe T pentru o fixare orizontală sau verticală.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23251. Clemă dublă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Accesorii

Piuliţele T EH 23010. trebuie comandate separat.

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.