Sistemul cu găuri (ø12 F6 / M12 şi ø16 F6 / M16) permite operatorilor să instaleze rapid şi să preia cu precizie piesele de lucru cu geometrii simple. Putem furniza plăcile de bază cu găuri de fixare întărite (bucşe de fixare) şi filete coaxiale în orice dimensiune doriţi. În funcţie de proiectul dvs. de prindere, le puteţi utiliza ca sistem autonom sau ca parte a unui sistem combinat.
Gama de sisteme cu găuri incluse în gama noastră de sisteme de lucru cuprinde astfel de grupuri de produse, cum ar fi plăcile de bază, blocurile de montaj şi consolele. Aceste piese de sistem sunt disponibile din stoc.
Gama este împărţită în categoriile
Datele CAD asociate cu toate piesele noastre de sistem sunt disponibile pentru descărcare în diferite formate.
Cele două sisteme de prindere modulare L12 şi L16 se bazează pe dimensiuni ale grilei de 12 mm sau 16 mm diametru / M12 sau M16.
O gamă de componente ale sistemului poate fi utilizată pentru a configura mai multe dispozitive diferite.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels