Bridă cu dantură, partea opusă reglabilă

EH 23185.

Piesa de presiune şi contrapiesa sunt legate de clemă, asigurând astfel o siguranţă împotriva pierderii. Clema este constat pregătită de folosire. Clema este echipata cu două ciocuri care se pot roti în funcţie de aplicaţie. 

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
Forţa de străn­gere1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
13 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23185.0013
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 13 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • Mărimea nominală canal: 10 mm, 12 mm, 14 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 30 kN
  • Greutate: 650 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0017
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • Mărimea nominală canal: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1382 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0021
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • Mărimea nominală canal: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2241 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0025
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • Mărimea nominală canal: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 3479 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
285 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0026
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 35 mm
  • a1: 56 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 35 mm
  • b1: 73 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 285 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 51 mm
  • s: 17 mm
  • Mărimea nominală canal: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4282 g
show article view
Bridă

Material

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Referinţe

Dimensiuni mai mari de prindere se pot obţine prin folosirea prelungitorului (EH 23185.)

pot fi folosite pentru prindere, şuruburile DIN 787 (EH 23030.) sau prezonul alternativ DIN 6379 (EH 23040.) .

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23185. Bridă – cu dantură, partea opusă reglabilă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.