Pi­uliţe pre­lun­gi­toare (înălţimea 3 d)

EH 23090.

În comparaţie cu piuliţele hexagonale conform  DIN 6330, piuliţele prelungitoare sunt mai lungi şi se pot folosii pentru prelungirea prezoanelor.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
Cod produs.:
23090.0006
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • Greutate: 8,7 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Cod produs.:
23090.0008
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23090.0010
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Greutate: 35 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Cod produs.:
23090.0012
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Greutate: 50 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
Cod produs.:
23090.0014
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • Greutate: 79 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Cod produs.:
23090.0016
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Greutate: 119 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23090.0020
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • Greutate: 228 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
Cod produs.:
23090.0024
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • Greutate: 403 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
Cod produs.:
23090.0030
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • Greutate: 819 g
show article view
Piuliţe prelungitoare
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
Cod produs.:
23090.0036
CAD
Documentatie
Piuliţe prelungitoare
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • Greutate: 1386 g
show article view
Piuliţe prelungitoare

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23090. Piuliţe prelungitoare – (înălţimea 3 d)
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate