Bucşe de po­zi­ţio­nare pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin inşurubare

EH 23111.

Aceste bucşe pentru pini de poziţionare se montează în partea de dispozitiv.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ma­te­rial
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel călit, călit, brunat
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Cod produs.:
23111.0782
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel cementat
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 37 mm
  • Poziţie orificiu D5: M4
  • Poziţie orificiu D8 +1: 20 mm
  • Poziţie orificiu D9: 38,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Poziţie orificiu T2: 22 mm
  • Poziţie orificiu T3: 12 mm
  • Greutate: 73 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel călit, călit, brunat
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Cod produs.:
23111.0784
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel cementat
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 45 mm
  • Poziţie orificiu D5: M5
  • Poziţie orificiu D8 +1: 25 mm
  • Poziţie orificiu D9: 46,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Poziţie orificiu T2: 22 mm
  • Poziţie orificiu T3: 12 mm
  • Greutate: 132 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel călit, călit, brunat
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Cod produs.:
23111.0786
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel cementat
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 55 mm
  • Poziţie orificiu D5: M6
  • Poziţie orificiu D8 +1: 31 mm
  • Poziţie orificiu D9: 56,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Poziţie orificiu T2: 28 mm
  • Poziţie orificiu T3: 14 mm
  • Greutate: 264 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel călit, călit, brunat
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Cod produs.:
23111.0788
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel cementat
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 60 mm
  • Poziţie orificiu D5: M6
  • Poziţie orificiu D8 +1: 37 mm
  • Poziţie orificiu D9: 61,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Poziţie orificiu T2: 28 mm
  • Poziţie orificiu T3: 14 mm
  • Greutate: 318 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Cod produs.:
23111.0882
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 37 mm
  • Poziţie orificiu D5: M4
  • Poziţie orificiu D8 +1: 20 mm
  • Poziţie orificiu D9: 38,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Poziţie orificiu T2: 22 mm
  • Poziţie orificiu T3: 12 mm
  • Greutate: 73 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Cod produs.:
23111.0884
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 45 mm
  • Poziţie orificiu D5: M5
  • Poziţie orificiu D8 +1: 25 mm
  • Poziţie orificiu D9: 46,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Poziţie orificiu T2: 22 mm
  • Poziţie orificiu T3: 12 mm
  • Greutate: 132 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Cod produs.:
23111.0886
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 55 mm
  • Poziţie orificiu D5: M6
  • Poziţie orificiu D8 +1: 31 mm
  • Poziţie orificiu D9: 56,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Poziţie orificiu T2: 28 mm
  • Poziţie orificiu T3: 14 mm
  • Greutate: 264 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Cod produs.:
23111.0888
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 60 mm
  • Poziţie orificiu D5: M6
  • Poziţie orificiu D8 +1: 37 mm
  • Poziţie orificiu D9: 61,5 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Poziţie orificiu T2: 28 mm
  • Poziţie orificiu T3: 14 mm
  • Greutate: 318 g
show article view
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel călit, călit, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4112, călit

Asamblare

Bucşele de poziţionare cu şuruburi, pentru poziţionarea ştifturilor, se fixează în masa maşinii sau în placa de bază , cu ajutorul unor şuruburi.

Se livrează cu şuruburile aferente incluse.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23111. Bucşe de poziţionare – pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin inşurubare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Scurt Manual de utilizare pentru Elemente de poziţionare  (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Pini de poziţionare
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.