Su­por­turi pro­fil

EH 1550.000 - EH 1650.000

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
d [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Cod produs.:
1550.000
CAD
Documentatie
Suporturi profil
  • Sistem: L12
  • l1: 120 mm
  • b1: 40 mm
  • h: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 75 mm
  • b2: 13 mm
  • b3: 20 mm
  • h1: 7,5 mm
  • d: M12
  • Greutate: 492 g
show article view
Suporturi profil
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
30 mm
b2 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
Cod produs.:
1650.000
CAD
Documentatie
Suporturi profil
  • Sistem: L16
  • l1: 140 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 80 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 26 mm
  • h1: 13 mm
  • d: M16
  • Greutate: 1435 g
show article view
Suporturi profil

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1550.000 - EH 1650.000 Suporturi profil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.