Pâr­ghii ex­cen­trice cu ax de pivotare

EH 23390.

Pârghiile cu excentric au o raza de acţiune de 160°

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ver­siune
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
Ex­cen­tric cursa s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
Oţel
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Ex­cen­tric cursa s [mm]:
3,87 mm
Cod produs.:
23390.0408
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice
  • Oțel
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Excentric cursa s: 3,87 mm
  • Cursa totală r2-h3: 9,07 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
  • Greutate: 92 g
show article view
Pârghii excentrice
Ver­siune:
Oţel
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Ex­cen­tric cursa s [mm]:
4,85 mm
Cod produs.:
23390.0410
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice
  • Oțel
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Excentric cursa s: 4,85 mm
  • Cursa totală r2-h3: 11,45 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
  • Greutate: 179 g
show article view
Pârghii excentrice
Ver­siune:
Oţel
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Ex­cen­tric cursa s [mm]:
6,29 mm
Cod produs.:
23390.0412
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice
  • Oțel
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Excentric cursa s: 6,29 mm
  • Cursa totală r2-h3: 16,29 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
  • Greutate: 286 g
show article view
Pârghii excentrice
Ver­siune:
Oţel inoxidabil
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Ex­cen­tric cursa s [mm]:
3,87 mm
Cod produs.:
23390.0508
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice
  • Oțel inoxidabil
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Excentric cursa s: 3,87 mm
  • Cursa totală r2-h3: 9,07 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Pârghii excentrice
Ver­siune:
Oţel inoxidabil
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Ex­cen­tric cursa s [mm]:
4,85 mm
Cod produs.:
23390.0510
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice
  • Oțel inoxidabil
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Excentric cursa s: 4,85 mm
  • Cursa totală r2-h3: 11,45 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
  • Greutate: 179 g
show article view
Pârghii excentrice
Ver­siune:
Oţel inoxidabil
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Ex­cen­tric cursa s [mm]:
6,29 mm
Cod produs.:
23390.0512
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice
  • Oțel inoxidabil
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Excentric cursa s: 6,29 mm
  • Cursa totală r2-h3: 16,29 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
  • Greutate: 290 g
show article view
Pârghii excentrice

Material

Pin de sprijin

  • Oţel inoxidabil 1.4021, tratat termic

Piesa excentrica

  • Oţel 52-3, tratat cu fosfat de zinc
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Inel de siguranţă

  • Oţel inoxidabil 1.4310

Capac din plastic

  • PVC, rosu
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23390. Pârghii excentrice – cu ax de pivotare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.