Cleme de fi­xare

EH 23211.

Suportul de prindere fix şi cel mobil permite fixarea pe partea frontală a pieselor. Aceasta permite ca întreaga suprafaţă a mesei maşinii să poată fi folosită pentru prinderea piesei.

  • Efectul de prindere se obţine datorită înclinaţiei bacurilor
  • Prinderea pieselor mari pe toată suprafaţa mesei maşinii
  • Forţe de prindere mari până la 20 kN
  • Versiune solidă obţinută prin tratarea fontei contra vibraţiilor
  • Adaptare optimă la piesă şi material datorită folosirii de pastile şi a bacurilor interschimbabile
  • Este posibilă reglarea forţei prin folosirea de piuliţei EH 23110. în canalul T
  • Suprafaţă minimă de fixare - chiar şi la piesele mari
  • Găurile din lateral permit o montare rapidă, dacă este necesar, de opritoare laterale

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
Clemă de prindere
fi­gura:
1
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
23211.0010
CAD
Documentatie
Cleme de fixare
  • Clemă de prindere – figura 1
  • Forţa străngere orizontală max.: 20 kN
  • Moment străngere max.: 50 Nm
  • Greutate: 5 kg
show article view
Cleme de fixare
Ver­siune:
Subansamblu opritor
fi­gura:
2
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
-
Cod produs.:
23211.0020
CAD
Documentatie
Cleme de fixare
  • Subansamblu opritor – figura 2
  • Greutate: 5 kg
show article view
Cleme de fixare

Material

  • Fontă (GGG 60)

Note

Livrarea include bacuri interschimbabile 1138.400 (suprafaţă cu striaţii/netedă) - acestea pot fi schimbate cu bacurile interschimbabile 1138.100 (moi).

Asamblare

Piesa este poziţionată şi apoi fixată pe o placă de bază precisă. Mai multe repere din gama Halder pot fi montate în găurile suporturilor pentru crearea de dispozitive personalizate.

Găurile de fixare din lateral permit, dacă este necesar, montarea de opritoare laterale .

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23211. Cleme de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.