| Espigas roscadas | Se puede utilizar para presionar y sujetar. Se puede combinar con patines. |
| | EH 22540. Espigas roscadas EH 22570. Espigas roscadas con vástago esférico |
| | |
| Soporte | Para utilizar como asiento, tope y patín. |
| | EH 22680. Soporte, estriados o con punta EH 22680. Soporte con apoyo estrecho EH 22690. Vástago EH 22690. Soporte, regulables |
| | Los apoyos con superficie de contacto de plástico se pueden usar como soportes de protección, topes, y apoyos. Protección contra daños de las superfícies de alta calidad. |
| | EH 22691. Vástagoscon superfície de contacto de plástico |
| | |
| Sistemas de Sondeo | La unidad de monitoreo se utiliza en combinación con sensores de posicionamiento (EH 22800). Junto con los sensores de posicionamiento, el sensor de presion de retorno hace posible sondear el correcto posicionamiento de la pieza de trabajo.
|
| | EH 22800. Unidades de Monitoreo para Sensores de Posicionamiento neumático EH 22810. Unidades de Sondeo con sensor |
| | |
| Tornillos de bola | Para sujetar y soportar superfícies que no sean exactamente paralelas. |
| | EH 22700. Tornillos de bola, con cabeza, y bloqueo que impide el giro de la bola EH 22700. Tornillos de bola, sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola EH 22710. Tornillos de bola, con cabeza, bola completa EH 22710. Tornillos de bola, con cabeza, bola truncada EH 22720. Tornillos de bola, sin cabeza, bola completa EH 22720. Tornillos de bola, sin cabeza, bola truncada EH 22720. Tornillos de bola, sin cabeza, con rosca fina EH 22720. Tornillos de bola, sin cabeza, cortos EH 22720. Tornillos de bola, sin cabeza, bola completa EH 22720. Tornillos de bola, sin cabeza, bola truncada |
| | |
| Soportes ajustables | Como asiento, patín, para instalación en elementos de sujeción y para la compensación de inclinación de moldes. Ajustable. |
| | EH 22730. Soportes ajustables EH 22730. Soportes ajustables con inserto de metal duro, estriado EH 22740. Soportes ajustables, regulables |
| | Diseño de auto-ajuste a posición cero. |
| | EH 22731. Soportes ajustables regulables EH 22731. Soportes ajustables con inserto de metal duro, estriado y regulables EH 22741. Soportes ajustables regulables con auto-ajuste |
| | |
| Tornillos de bola | Se puede utilizar para sujetar / presionar suavemente los husillos roscados, ejes y piezas tratadas en la superficie. |
| | EH 22760. Tornillos de bola con vástago latón EH 22760. Tornillos de bola con vástago en termoplástico |
| | |
| Tuercas en T | Como elemento de conexión en la mesa de mecanizado. |
| | EH 23010. Tuercas en T, DIN 508 EH 23010. Tuercas en T, DIN 508, con sistema antideslizante EH 23020. Tuercas en T, extended EH 23020. Tuercas en T, rhombus |
| | |
| Tornillos de sujeción | Pueden ser utilizados como tornillos de sujeción. Varios diseños y medidas. |
| | EH 23030. Tornillos cabeza en T, DIN 787 EH 23040. Tensores sin cabeza para tuercas en T , DIN 6379 EH 23040. Tensores sin cabeza, b₁ largas, para tuercas en T, DIN 6379 EH 23040. Tensores sin cabeza con hexágono interior, similar al DIN 6379, para tuercas en T |
| | |
| Arandelas cónicas / esféricas | Elementos de ajuste de conexión y altura para la compensación en diferentes ángulos. |
| | EH 23050. Arandelas cónicas / esféricas, DIN 6319 EH 23050. Arandelas cónicas / esféricas compactas similar al DIN 6319 |
| | |
| Arandelas esféricas / planas | Arandelas y vesión con rectificado exacto para ampliar la sujeción y la altura de apoyo. |
| | EH 23060. Arandelas esféricas / planas DIN 6340 endurecidas EH 23060. Arandelas, con diseño de precisión EH 23061. Arandelas esféricas / planas EH 1007. Arandelas esféricas / planas EH 1107. Arandelas esféricas / planas EH 1108. Arandelas esféricas / planas EH 1617. Arandelas esféricas / planas |
| | |
| Tuercas de sujeción | Tuercas hexagonales con base especiales, por ejemplo con asiento cónico. |
| | EH 23070. Tuercas hexagonales, DIN 6330 (altura 1,5 d) EH 23080. Tuercas hexagonales con bases, DIN 6331 (altura 1,5 d) EH 23080. Tuercas hexagonales con apoyo esférico EH 23090. Tuercas de prolongación (altura 3 d) |
| | |
| Bridas | Varios diseños y medidas para la sujeción de piezas. |
| | EH 23140. Bridas, DIN 6314, planas EH 23150. Bridas, DIN 6315 B, con horquilla EH 23160. Bridas, DIN 6316, acodadas EH 23160. Bridas, con rebaje EH 23170. Brida con nariz, cerradas EH 23180. Bridas con bola plana, similar ao DIN 6314 EH 23180. Bridas con nariz EH 23190. Bridas con cara lisa, similar a DIN 6314 EH 23190. Bridas con mordaza blanda intercambiable EH 23200. Elementos de apoyo, para bridas |
| | |
| Bridas, acanaladas | Bridas con dos narices planas diferentes así como también el ajuste continuo de la altura de sujeción. |
| | EH 23185. Bridas, acanaladas, con parte de apoyo ajustable EH 23185. Bridas, acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tornillo en T EH 23185. Bridas, acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tensor EH 23185. Bridas, acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tensor con hexágono interior EH 23185. Extensión para bridas acanaladas, con base de apoyo ajustable |
| | |
| Elementos de bridaje | Bridas con soporte integrado y husillo roscado, así como varios adaptadores. |
| | EH 23700. Elementos de bridaje EH 23700. Bridas de Fijación, ejecución corta EH 23700. Bridas de Fijación, ejecución larga EH 23700. Elementos intermedios EH 23700. Elementos intermedios con apoyo EH 23700. Elementos de base EH 23700. Elementos de base orientables EH 23700. Elementos de base bajo EH 23700. Elementos de base orientables |
| | |
| Bridas de cierre | Elementos de sujeción horizontales con efecto oblícuo. |
| | EH 23210. Bridas de cierre con empuñadura - manivela EH 23210. Bridas de cierre sin empuñadura EH 23210. Bridas de cierre sin empuñadura, con apoyo EH 23210. Soportes para bridas de cierre rápido EH 23211. Elemento de fijación |
| | |
| Posicionadores retráctiles | Elementos para una colocación fácil y segura de las piezas de trabajo en los puntos de tope y apoyo antes de la sujeción. |
| | EH 23230. Posicionadores retráctiles con vástago, antigiro EH 23230. Bridas de posicionamiento |
| | |
| Mordazas de sujeción | Módulo de sujeción compacto sólido con una fuerza de sujeción de acción horizontal y un husillo mecánico robusto. |
| | EH 23231. Mordazas de Sujeción EH 23231. Mordazas para tornillos EH 23231. Mordazas intercambiables para mordazas, con efecto oblicuo EH 1137. Mordazas de sujeción mandíbulas movibles EH 1137. Mordazas de sujeción mandíbula fija EH 1138. Mordazas de sujeción mandíbula reemplazable, blanda EH 1138. Mordazas de sujeción mandíbulas reemplazables, estriada/lisa |
| | |
| Bridas de fijación - presión | Elemento de sujeción de doble cara con pequeño espacio de instalación y alta fuerza de sujeción. |
| | EH 23250. Bridas de fijación - presión EH 23251. Brida doble EH 23251. Brida doble cabezas, mecanizables |
| | |
| Bridas / Garras de sujeción | Dispositivos de sujeción para baja altura de montaje con una alta fuerza de sujeción. |
| | EH 23290. Blocajes Pitbull® EH 23290. Garras de Sujeción |
| | |
| Soportes de compensación | Para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales. |
| | EH 23220. Soportes de compensación |
| | |
| Elementos de apoyo | Para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales. |
| | EH 23220. Elementos de apoyo |
| | |
| Tensores flotantes | Para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales. Diferentes versiones con sujeción y bloqueo separado o con sujeción y bloqueo combinado. |
| | EH 23320. Tensores flotantes,construcción compacta, de sujeción y bloqueo combinado, M12 EH 23320. Tensores flotantes,construcción compacta , con apoyo y bloqueo independiente , M12 EH 23320. Tensores flotantes de sujeción y bloqueo combinado, M12 EH 23320. Tensores flotantes con apoyo y bloqueo independiente, M12 EH 23320. Mordazas estándar de sujeción para tensores flotantes M12 EH 23320. Mordaza de cierre para tensores flotantes M12 EH 23320. Tensores flotantes de sujeción y bloqueo combinado, M16 EH 23320. Mordaza de cierre para tensor flotante M16 |
| | |
| Tornillo excéntrico | Dispositivo de sujeción para sujeción rápida de piezas mediante excéntricos. |
| | EH 23260. Elementos de sujeción "actima" EH 23270. Blocajes hexagonales con excéntrica EH 23270. Brida excéntrica EH 23271. Tornillo excéntrico EH 23380. Manillas con excéntrica doble EH 23390. Manillas con excéntrica con eje de articulación EH 23390. Mordazas de cierre con excéntrica con rosca hembra EH 23390. Mordazas de cierre con excéntrica con rosca macho EH 23400. Ejes de articulación EH 23410. Bridas con excéntrica EH 23410. Modulos de blocaje con excentrica con alojamiento para eje |
| | |
| Mordazas rápidas verticales | Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápidos y cómodos de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual. |
| | EH 23310. Mordazas rápidas verticales, tamaño 25 EH 23310. Mordazas rápidas verticales versión básica, tamaño 44 EH 23310. Mordazas rápidas verticales, tamaño 40 EH 23310. Mordazas rápidas verticales, tamañ 60 EH 23310. Mordazas rápidas verticales s, tamaño 82,5 EH 23310. Anillos posicionadores EH 23370. Elementos de sujeción |
| | |
| Cilindros de prolongación | Adaptador universal para aumentar la altura de sujeción / soporte (altura rectificada) - también es adecuado para las mordazas rápidas verticales. |
| | EH 23310. Cilindros de prolongación |
| | |
| Bridas de cierre rápido | Bridas de sujeción de cierre rápido para sujetar y bloquear piezas de trabajo. |
| | EH 23330. Bridas verticales con base horizontal EH 23330. Bridas horizontales con base horizontal EH 23330. Bridas de presión - tracción con escuadra EH 23330. Bridas de presión - tracción con rosca de fijación EH 23330. Bridas tirantes con base horizontal |
| | |
| Bridas compactas | Unidad de sujeción de aplicación universal. Posibilidad de ampliar la altura de sujeción mediante adaptador. |
| | EH 23690. Bridas compactas EH 23690. Adaptadores de altura para brida compacta |
| | |
| Elementos centradores y de bloqueo | Diversos dispositivos de sujeción para sujeción y centrado de piezas con agujero interno. |
| | EH 23340. Elementos centradores y de bloqueo con segmentos de bloqueo EH 23340. Elementos centradores y de bloqueo con segmentos de sujeción esféricos EH 23340. Elementos centradores y de bloqueo con segmentos de bloqueo, operado desde la parte inferior EH 23340. Elementos centradores y de bloqueo con segmentos de sujeción esféricos, operado desde la parte inferior EH 23340. Mandriles de bridaje y centraje EH 23340. Mandriles de bridaje y centraje con accionamiento lateral |
| | |
| Bloques de sujeción | Barras para el montaje de puntos de apoyo, elementos de sujeción o piezas similares. |
| | EH 1013. Bloques de sujeción EH 1113. Bloques de sujeción EH 1513. Bloques de sujeción EH 1613. Bloques de sujeción |
| | |
| Soportes para elementos de bloque | Barras para el montaje de puntos de apoyo, elementos de sujeción o piezas similares. |
| | EH 1047. Soportes para elementos de bloqueo EH 1114.Soportes para elementos de bloqueo EH 1147. Soportes para elementos de bloqueo EH 1550. Elementos de sujeción EH 1650. Elementos de sujeción |
| |
| Bloques de apoyo | Platos para el montaje de puntos de apoyo, elementos de sujeción o piezas similares. |
| | EH 23210. Bloques de apoyo EH 1047. Bloques de apoyo EH 1147. Bloques de apoyo EH 1547. Bloques de apoyo EH 1647. Bloques de apoyo |
| | |
| Topes | Para usar como tope en combinación con una espiga roscada o apoyos. |
| | EH 23281. Topes EH 1014. Topes EH 1114. Topes EH 1614. Topes |
| | |
| Elementos de sujeción y posición | Sistema de cambio rápido para una rápida fijación/posicionamiento y cambio de sistemas de platos/modulares. |
| | EH 23111. Pasadores de sujeción y posición EH 23111. Empuñaduras manuales para pasadores de sujeción y posición EH 23111. Casquillos para pasadores de sujeción y posición EH 23111. Casquillos para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión EH 23111. Casquillos para pasadores de sujeción y posición, montaje con tornillo |