Filtro de producto
Su selección resultó en 24 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Versión:
Patín redondeado, liso, muelle estándar
Más detalles
Patín redondeado, liso, muelle estándar – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: ~ 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
Patín redondeado, liso, muelle estándar
Más detalles
Patín redondeado, liso, muelle estándar – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 39 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
Patín redondeado, liso, muelle estándar
Más detalles
Patín redondeado, liso, muelle estándar – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 93 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, heavy spring load
Más detalles
plunger rounded, heavy spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, heavy spring load
Más detalles
plunger rounded, heavy spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 40 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger rounded, heavy spring load
Más detalles
plunger rounded, heavy spring load – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 96 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
Patín cuneiforme, liso, muelle estándar
Más detalles
Patín cuneiforme, liso, muelle estándar – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
Patín cuneiforme, liso, muelle estándar
Más detalles
Patín cuneiforme, liso, muelle estándar – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 39 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
Patín cuneiforme, liso, muelle estándar
Más detalles
Patín cuneiforme, liso, muelle estándar – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 93 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 40 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 94 g
show article view
Versión:
Patín redondeado, muelle estándar
Más detalles
Patín redondeado, muelle estándar – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 11 g
show article view
Versión:
Patín redondeado, muelle estándar
Más detalles
Patín redondeado, muelle estándar – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
Patín redondeado, muelle estándar
Más detalles
Patín redondeado, muelle estándar – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 69 g
show article view
Versión:
plunger rounded, heavy spring load
Más detalles
plunger rounded, heavy spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 12 g
show article view
Versión:
plunger rounded, heavy spring load
Más detalles
plunger rounded, heavy spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
plunger rounded, heavy spring load
Más detalles
plunger rounded, heavy spring load – croquis 1, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 71 g
show article view
Versión:
Patín cuneiforme, muelle estándar
Más detalles
Patín cuneiforme, muelle estándar – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 11 N
Peso: 13 g
show article view
Versión:
Patín cuneiforme, muelle estándar
Más detalles
Patín cuneiforme, muelle estándar – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 8 N
Presión1) F2 : 19 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
Patín cuneiforme, muelle estándar
Más detalles
Patín cuneiforme, muelle estándar – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 17 N
Presión1) F2 : 33 N
Peso: 69 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, heavy spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Carrera s: 2,8 mm
Casquillo hexalobular: 10
Presión1) F1 : 11 N
Presión1) F2 : 20 N
Peso: 14 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, heavy spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Carrera s: 5 mm
Casquillo hexalobular: 20
Presión1) F1 : 19 N
Presión1) F2 : 45 N
Peso: 32 g
show article view
Versión:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
Más detalles
plunger wedge-shaped, heavy spring load – croquis 2, Termoplástico POM, negro
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Carrera s: 8,2 mm
Casquillo hexalobular: 30
Presión1) F1 : 27 N
Presión1) F2 : 75 N
Peso: 71 g
show article view
Material
Cuerpo
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Patín
Acero inoxidable 1.4542
Termoplástico POM, negro
Tornillo
Acero inoxidable A2
Acero, recubierto de zinc-níquel por galvanización
Muelle
Montaje
Montaje mediante arandelas ISO 7092.
Ficha técnica EH 22170. Posicionadores de Empuje – con pletina de fijación, horizontal
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.