Bridas con bola truncada plana, similar a DIN 6314

EH 23180.

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6314 con bola truncada plana se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

Su selección resultó en 4 aciertos

Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
23180.0007
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • Peso: 60 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
23180.0009
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Diámetro de la bola: 10 mm
  • Peso: 109 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
23180.0011
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • Peso: 218 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
23180.0014
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Diámetro de la bola: 16 mm
  • Peso: 616 g
show article view
Bridas

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado, brillante

Brida

  • Acero termotratado, pavonado

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23180. Bridas – con bola truncada plana, similar a DIN 6314
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.