Su selección resultó en 17 aciertos
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M6
- a: 3 mm
- d2: 14 mm
- e: 11,5 mm
- m: 9 mm
- s: 10 mm
- Peso: 5,4 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M8
- a: 3,5 mm
- d2: 18 mm
- e: 15 mm
- m: 12 mm
- s: 13 mm
- Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M10
- a: 4 mm
- d2: 22 mm
- e: 18,5 mm
- m: 15 mm
- s: 16 mm
- Peso: 22 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M12
- a: 4 mm
- d2: 25 mm
- e: 20,8 mm
- m: 18 mm
- s: 18 mm
- Peso: 30 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M14
- a: 4,5 mm
- d2: 28 mm
- e: 24,2 mm
- m: 21 mm
- s: 21 mm
- Peso: 47 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M16
- a: 5 mm
- d2: 31 mm
- e: 27,7 mm
- m: 24 mm
- s: 24 mm
- Peso: 67 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M18
- a: 5,5 mm
- d2: 34 mm
- e: 31,2 mm
- m: 27 mm
- s: 27 mm
- Peso: 97 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M20
- a: 6 mm
- d2: 37 mm
- e: 34,6 mm
- m: 30 mm
- s: 30 mm
- Peso: 129 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M22
- a: 6 mm
- d2: 40 mm
- e: 39,3 mm
- m: 33 mm
- s: 34 mm
- Peso: 179 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M24
- a: 6 mm
- d2: 45 mm
- e: 41,6 mm
- m: 36 mm
- s: 36 mm
- Peso: 213 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M30
- a: 8 mm
- d2: 58 mm
- e: 53,1 mm
- m: 45 mm
- s: 46 mm
- Peso: 468 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero termotratado
- d1: M36
- a: 10 mm
- d2: 68 mm
- e: 63,5 mm
- m: 54 mm
- s: 55 mm
- Peso: 783 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M8
- a: 3,5 mm
- d2: 18 mm
- e: 15 mm
- m: 12 mm
- s: 13 mm
- Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M10
- a: 4 mm
- d2: 22 mm
- e: 18,5 mm
- m: 15 mm
- s: 17 mm
- Peso: 25 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M12
- a: 4 mm
- d2: 25 mm
- e: 20,8 mm
- m: 18 mm
- s: 19 mm
- Peso: 36 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M16
- a: 5 mm
- d2: 31 mm
- e: 27,7 mm
- m: 24 mm
- s: 24 mm
- Peso: 67 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M20
- a: 6 mm
- d2: 37 mm
- e: 34,6 mm
- m: 30 mm
- s: 30 mm
- Peso: 129 g
show article view
Material
- Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
- Acero inoxidable 1.4305
Referencias
Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos
Ficha técnica EH 23080. Tuercas Hexagonales con Base – DIN 6331 (altura 1,5 d)
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada