Tor­ni­llos Ex­cén­tri­cos

EH 23271.

El tornillo excéntrico permite una fijación con efecto oblicuo en piezas a mecanizar de distintas formas a baja altura.

Su selección resultó en 7 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
0,05 kN
Artículo No.:
23271.0003
CAD
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • SW: 2 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 0,05 kN
  • Par de apriete máx.: 1 Nm
  • Peso: 0,6 g
show article view
Tornillos Excéntricos
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
0,09 kN
Artículo No.:
23271.0004
CAD
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 0,09 kN
  • Par de apriete máx.: 1,5 Nm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Tornillos Excéntricos
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
0,1 kN
Artículo No.:
23271.0005
CAD
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 0,1 kN
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Peso: 2,8 g
show article view
Tornillos Excéntricos
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
0,3 kN
Artículo No.:
23271.0006
CAD
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 0,3 kN
  • Par de apriete máx.: 4,5 Nm
  • Peso: 4,9 g
show article view
Tornillos Excéntricos
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
2,7 kN
Artículo No.:
23271.0008
CAD
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • SW: 5 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,7 kN
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Peso: 11 g
show article view
Tornillos Excéntricos
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23271.0010
CAD
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 4 kN
  • Par de apriete máx.: 30 Nm
  • Peso: 20 g
show article view
Tornillos Excéntricos
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
5,4 kN
Artículo No.:
23271.0012
CAD
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 5,4 kN
  • Par de apriete máx.: 44 Nm
  • Peso: 35 g
show article view
Tornillos Excéntricos

Material

  • Acero cementado, endurecido, pasivado

Montaje

  1. Haga una rosca con la correspondiente distancia L2 / L3 a la pieza a mecanizar.
  2. Enrosque el tornillo excéntrico a la altura necesaria y fíjelo en relación a al pieza a mecanizar con su lado plano.
  3. Inserte la pieza a mecanizar y apriete el perno de sujeción por el hexágono interior. La tensión adecuada se logra después de aprox. 1/3 vueltas.

El agujero roscado debe estar lubricado.

El movimiento de rotación durante el apriete debe completarse siempre hacia los topes para evitar que la pieza a mecanizar quede separada.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23271. Tornillos Excéntricos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.