Bri­das Ver­ti­ca­les con base horizontal

EH 23330.

Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas áreas.

Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la industria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la industria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.

El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con mayor superficie de agarre y acabado suave para una gran facilidad de uso.

Los tornillos ajustables se suministran con arandela de sujeción.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ma­te­rial
Di­men­sión no­mi­nal
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
1
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
49 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,5 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
0,7 kN
Artículo No.:
23330.0001
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 1
  • Tornillo de sujeción: M4 x 25 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 81 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 8 mm
  • h4 mín.: -1,5 mm
  • h4 máx.: 3,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 5,5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 22 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 8,5 mm – 13,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,5 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 0,7 kN
  • α: 95°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 66 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
2
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
61 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,6 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1,1 kN
Artículo No.:
23330.0002
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 2
  • Tornillo de sujeción: M5 x 30 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 22,5 mm – 26 mm
  • h1: 98,5 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 10 mm
  • h4 mín.: -4 mm
  • h4 máx.: 2 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 39 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 27 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 16 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,6 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 1,1 kN
  • α: 95°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 114 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
3
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1,2 kN
Artículo No.:
23330.0003
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 3
  • Tornillo de sujeción: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 mín.: -3 mm
  • h4 máx.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Fuerza de sujeción F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 192 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
4
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,2 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
23330.0004
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 4
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 mín.: 2 mm
  • h4 máx.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,2 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 410 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
5
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,7 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
3 kN
Artículo No.:
23330.0005
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 5
  • Tornillo de sujeción: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 mín.: -6 mm
  • h4 máx.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,7 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 687 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
6
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
3 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23330.0006
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 6
  • Tornillo de sujeción: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,8 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 mín.: -3 mm
  • h4 máx.: 27,5 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 185 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 34 mm
  • l5: 73 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Fuerza de sujeción F2: 5 kN
  • α1): 115°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1492 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
7
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
3,4 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
5,5 kN
Artículo No.:
23330.0007
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 7
  • Tornillo de sujeción: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 37,5 mm – 72,5 mm
  • h1: 333 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 mín.: -2,5 mm
  • h4 máx.: 55 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 3,4 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 5,5 kN
  • α1): 140°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2000 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Di­men­sión no­mi­nal:
3
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1,2 kN
Artículo No.:
23330.0503
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 3
  • Tornillo de sujeción: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 mín.: -3 mm
  • h4 máx.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Fuerza de sujeción F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 195 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Di­men­sión no­mi­nal:
4
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,2 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
23330.0504
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 4
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 mín.: 2 mm
  • h4 máx.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,2 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 430 g
show article view
Bridas Verticales
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Di­men­sión no­mi­nal:
5
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,7 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
3 kN
Artículo No.:
23330.0505
CAD
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 5
  • Tornillo de sujeción: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 mín.: -6 mm
  • h4 máx.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,7 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 697 g
show article view
Bridas Verticales

Material

Brida

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable

Remache

  • Acero inoxidable
  • Acero

Empuñadura

  • plástico

Tornillo de sujeción

  • Acero, templado, galvanizado
  • Acero Inoxidable

Protector

  • Goma, negra

Referencias

Disponibles como accesorio tornillos de sujeción de repuesto.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M4 x 25 mm
Artículo No.:
23330.9001
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M4 x 25 mm
  • Peso: 6,2 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M5 x 30 mm
Artículo No.:
23330.9002
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M5 x 30 mm
  • Peso: 11 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M6 x 35 mm
Artículo No.:
23330.9003
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M8 x 45 mm
Artículo No.:
23330.9005
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M8 x 65 mm
Artículo No.:
23330.9006
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M12 x 80 mm
Artículo No.:
23330.9007
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M12 x 80 mm
  • Peso: 147 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M12 x 110 mm
Artículo No.:
23330.9008
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M12 x 110 mm
  • Peso: 170 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M6 x 35 mm
Artículo No.:
23330.9503
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M8 x 45 mm
Artículo No.:
23330.9504
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M8 x 65 mm
Artículo No.:
23330.9505
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23330. Bridas Verticales – con base horizontal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas de cierre rápido
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Toggle Clamps
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.