Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Versión:
con rosca macho, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 4 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
show article view
Versión:
con rosca macho, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 9,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 21 g
show article view
Versión:
con rosca macho, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
SW1 : 22 mm
SW2 : 6 mm
Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 32 g
show article view
Versión:
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW1 : 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 11,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 18 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 14 g
show article view
Versión:
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 15,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 32 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 15,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 32 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 32 g
show article view
Versión:
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Capacidad de carga estática máx.: 22,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 28 g
show article view
Versión:
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca macho, inserto de plástico, superficie de apoyo lisa – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Capacidad de carga estática máx.: 22,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 45 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca hembra, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
SW1 : 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 8,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 6,4 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca hembra, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
SW1 : 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 9,5 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 21 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca hembra, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
SW1 : 22 mm
Capacidad de carga estática máx.: 14 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 13 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, inserto de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca hembra, inserto de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
SW1 : 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 11,5 kN
Par de torsión inicial1) máx.: 18 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 35 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, inserto de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca hembra, inserto de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
SW1 : 19 mm
Capacidad de carga estática máx.: 15,5 kN
Par de torsión inicial1) máx.: 32 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 53 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, inserto de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa
Más detalles
con rosca hembra, inserto de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa – croquis 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
SW1 : 22 mm
Capacidad de carga estática máx.: 22,5 kN
Par de torsión inicial1) máx.: 60 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 68 g
show article view
Material
Contera
Casquillo roscado
Espiga Roscada
Cuerpo
Plástico (PEEK), azul
Acero inoxidable 1.4305
Ficha técnica EH 22691. Vástagos – con superficie de apoyo de plástico
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.