Adap­ta­do­res de Al­tu­ra para brida compacta

EH 23690.

Los adaptadores de altura para bridas compactas son útiles para aumentar la altura de la fijación y tienen las siguientes características:

  • Cobertura de cualquier altura de fijación
  • La ranura en T en el adaptador de altura permite un posicionamiento exacto de la brida compacta a unas distancias indicadas
  • La altura puede extenderse de manera opcional

Su selección resultó en 2 aciertos

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Artículo No.:
23690.0112
CAD
Documentos
Adaptadores de Altura
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Peso: 874 g
show article view
Adaptadores de Altura
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Artículo No.:
23690.0116
CAD
Documentos
Adaptadores de Altura
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Peso: 3000 g
show article view
Adaptadores de Altura

Material

  • Acero termotratado, revestimiento negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23690. Adaptadores de Altura – para brida compacta
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas Compactas
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.