Filtro de producto
Su selección resultó en 20 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 1300 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 750 N
Fuerza de sujeción F3 : ~ 700 N
Peso: 22 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2400 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 1500 N
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 52 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2500 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 2250 N
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 93 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 3000 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 3000 N
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1200 N
Peso: 122 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 1300 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 700 N
Peso: 21 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2400 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 51 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2500 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 90 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 3000 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1200 N
Peso: 121 g
show article view
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 3,2 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 1300 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 700 N
Peso: 21 g
show article view
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 4,2 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2400 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 51 g
show article view
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2500 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 90 g
show article view
Más detalles
con agujeros – croquis 2, Acero
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5,2 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 3000 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1200 N
Peso: 121 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 1300 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 700 N
Peso: 21 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2400 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 51 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2500 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 90 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 3000 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1200 N
Peso: 121 g
show article view
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
b1 : 30 mm
l1 : 45 mm
b2 : 18 mm
d2 : 3 mm
d1 : 4 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
d3 : 6,4 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 1300 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 750 N
l2 : 16,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 700 N
Peso: 21 g
show article view
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
b1 : 40 mm
l1 : 60 mm
b2 : 25 mm
d2 : 4 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2400 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 1500 N
l2 : 22,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 51 g
show article view
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
b1 : 50 mm
l1 : 75 mm
b2 : 30 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 2500 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 2250 N
l2 : 27,5 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1300 N
Peso: 90 g
show article view
Versión:
con agujeros para tornillos avellanados
Más detalles
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
b1 : 60 mm
l1 : 90 mm
b2 : 36 mm
d2 : 6 mm
d1 : 5 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
d3 : 8,3 mm
Fuerza de sujeción F1 : ~ 3000 N
Fuerza de sujeción F2 : ~ 3000 N
l2 : 33 mm
Fuerza de sujeción F3 : ~ 1200 N
Peso: 121 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero inoxidable 1.4301
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Eje
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.