Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Versión:
con mordaza plana
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza plana – croquis 1
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Par de apriete máx.: 3 Nm
Peso: 265 g
show article view
Versión:
con mordaza plana
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
con mordaza plana – croquis 1
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 15 kN
Par de apriete máx.: 9 Nm
Peso: 838 g
show article view
Versión:
con mordaza plana
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
21,5 kN
Más detalles
con mordaza plana – croquis 1
Tamaño de ranura en T: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 21,5 kN
Par de apriete máx.: 20 Nm
Peso: 1760 g
show article view
Versión:
con mordaza en V
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza en V – croquis 2
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Par de apriete máx.: 3 Nm
Peso: 266 g
show article view
Versión:
con mordaza en V
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
con mordaza en V – croquis 2
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 15 kN
Par de apriete máx.: 9 Nm
Peso: 829 g
show article view
Versión:
con mordaza en V
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
21,5 kN
Más detalles
con mordaza en V – croquis 2
Tamaño de ranura en T: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 21,5 kN
Par de apriete máx.: 20 Nm
Peso: 1730 g
show article view
Material
Acero, cementado, pavonado, rectificado
Ficha técnica EH 23210. Bridas de Cierre – sin palanca de tracción
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
¿Cuáles son los beneficios de las abrazaderas de sujeción hacia abajo en comparación con un tornillo de banco?
Las abrazaderas de sujeción hacia abajo poseen un contorno de interferencia mínimo y se pueden colocar con gran flexibilidad gracias a las placas de sujeción correspondientes. También vienen en una versión con palanca de sujeción que se puede operar sin la ayuda de herramientas.