Ex­ten­sio­nes de So­por­te para bridas, acanaladas, con base de apoyo ajustable

EH 23185.

El apoyo para brida con ranura se atornilla en la brida EH 23185. para suplementar la altura del bloqueo (medida h2). La altura de bridaje es regulable.

Su selección resultó en 7 aciertos

d1 [mm]
l [mm]
para bri­das d1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
para bri­das d1 [mm]:
13 mm
Artículo No.:
23185.0410
CAD
Documentos
Extensiones de Soporte
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • para bridas d1: 13 mm
  • Peso: 148 g
show article view
Extensiones de Soporte
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
para bri­das d1 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
23185.0412
CAD
Documentos
Extensiones de Soporte
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • para bridas d1: 17 mm
  • Peso: 345 g
show article view
Extensiones de Soporte
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
para bri­das d1 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
23185.0413
CAD
Documentos
Extensiones de Soporte
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • para bridas d1: 17 mm
  • Peso: 473 g
show article view
Extensiones de Soporte
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
para bri­das d1 [mm]:
21 mm
Artículo No.:
23185.0416
CAD
Documentos
Extensiones de Soporte
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • para bridas d1: 21 mm
  • Peso: 494 g
show article view
Extensiones de Soporte
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
para bri­das d1 [mm]:
21 mm
Artículo No.:
23185.0417
CAD
Documentos
Extensiones de Soporte
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • para bridas d1: 21 mm
  • Peso: 640 g
show article view
Extensiones de Soporte
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
para bri­das d1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
23185.0420
CAD
Documentos
Extensiones de Soporte
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • para bridas d1: 25 mm
  • Peso: 1136 g
show article view
Extensiones de Soporte
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
para bri­das d1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
23185.0421
CAD
Documentos
Extensiones de Soporte
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • para bridas d1: 25 mm
  • Peso: 1001 g
show article view
Extensiones de Soporte

Material

Cuerpo

  • Acero, templado, galvanizado

Perno de apoyo

  • Acero termotratado, calidad 8.8, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23185. Extensiones de Soporte – para bridas, acanaladas, con base de apoyo ajustable
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.