Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
Más detalles
Acero termotratado
d1 : 5,3 mm
d2 : 13 mm
s: 3 mm
Para roscas: M5
Peso: 2,5 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
Más detalles
Acero termotratado
d1 : 6,4 mm
d2 : 17 mm
s: 3 mm
Para roscas: M6
Peso: 4,6 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
Más detalles
Acero termotratado
d1 : 8,4 mm
d2 : 24 mm
s: 4 mm
Para roscas: M8
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
Más detalles
Acero termotratado
d1 : 10,5 mm
d2 : 30 mm
s: 4 mm
Para roscas: M10
Peso: 19 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
Más detalles
Acero termotratado
d1 : 13 mm
d2 : 36 mm
s: 5 mm
Para roscas: M12
Peso: 34 g
show article view
Material:
Acero termotratado, templado, pavonado
Más detalles
Acero termotratado
d1 : 17 mm
d2 : 45 mm
s: 5 mm
Para roscas: M16
Peso: 52 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 3,2 mm
d2 : 8 mm
s: 2 mm
Para roscas: M3
Peso: 0,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 4,2 mm
d2 : 12 mm
s: 2 mm
Para roscas: M4
Peso: 1,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 5,3 mm
d2 : 13 mm
s: 3 mm
Para roscas: M5
Peso: 2,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 6,4 mm
d2 : 17 mm
s: 3 mm
Para roscas: M6
Peso: 4,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 8,4 mm
d2 : 24 mm
s: 4 mm
Para roscas: M8
Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 10,5 mm
d2 : 30 mm
s: 4 mm
Para roscas: M10
Peso: 19 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 13 mm
d2 : 36 mm
s: 5 mm
Para roscas: M12
Peso: 34 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : 17 mm
d2 : 45 mm
s: 5 mm
Para roscas: M16
Peso: 52 g
show article view
Material
Acero termotratado, templado, pavonado
Acero inoxidable 1.4305
Ficha técnica EH 23060. Arandelas – diseño de alta precisión
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.