Ele­men­tos de Su­je­ción y Cen­tra­do con segmentos de sujeción esféricos

EH 23340.

Utilizado para una sujeción y centrado precisos de piezas a mecanizar donde sean aceptables pequeñas marcas esféricas. Autocentrante con una precisión de ±0,025 mm. Las bolas de sujeción centran y aprietan hacia abajo las piezas a mecanizar como superficies en bruto o pre-mecanizadas. Como característica destacar el rango de regulación amplio y su poca altura.

Montaje desde arriba y desde abajo

Su selección resultó en 11 aciertos

d1 mín. [mm]
d1 máx. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
Ca­rre­ra s [mm]
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 mín. [mm]:
11,7 mm
d1 máx. [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
14,7 mm
t [mm]:
4 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
1,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
0,5 kN
Artículo No.:
23340.0212 1)
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 11,7 mm
  • d1 máx.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 1,5 mm
  • h1 -1: 8,6 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4: 3,5 mm
  • h5 -2: 14,7 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • t: 4 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 1,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 0,5 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 10 mm
  • Alojamiento D2: 1,5 mm
  • Alojamiento D3: 4 mm
  • Alojamiento D4: M4
  • Alojamiento H1: 2 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 3,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 3,5 mm
  • Peso: 18 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
14,5 mm
d1 máx. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,2 mm
t [mm]:
6 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
23340.0214
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 14,5 mm
  • d1 máx.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,2 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • t: 6 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 3,5 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento D2: 2 mm
  • Alojamiento D3: 4 mm
  • Alojamiento D4: M4
  • Alojamiento H1: 2,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 5,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Peso: 26 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
18,5 mm
d1 máx. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,7 mm
t [mm]:
7 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0218
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 18,5 mm
  • d1 máx.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,7 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • t: 7 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 15 mm
  • Alojamiento D2: 2,5 mm
  • Alojamiento D3: 5 mm
  • Alojamiento D4: M5
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Peso: 38 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
22,5 mm
d1 máx. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,6 mm
t [mm]:
8 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23340.0222
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 22,5 mm
  • d1 máx.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,6 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • t: 8 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 73 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
26,5 mm
d1 máx. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,8 mm
t [mm]:
8 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23340.0226
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 26,5 mm
  • d1 máx.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,8 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,8 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • t: 8 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 93 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
30,5 mm
d1 máx. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
t [mm]:
8 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
4,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23340.0230
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 30,5 mm
  • d1 máx.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Diámetro de la bola: 8 mm
  • t: 8 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 9 mm
  • Peso: 119 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
38,5 mm
d1 máx. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
4,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0238
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 38,5 mm
  • d1 máx.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Diámetro de la bola: 8 mm
  • t: 10 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 8 mm
  • Alojamiento D4: M8
  • Alojamiento H1: 4,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 254 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
46,5 mm
d1 máx. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
4,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0246
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 46,5 mm
  • d1 máx.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,1 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Diámetro de la bola: 8 mm
  • t: 10 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 8 mm
  • Alojamiento D4: M8
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 342 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
54,5 mm
d1 máx. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,6 mm
t [mm]:
12 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
9,2 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23340.0254
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 54,5 mm
  • d1 máx.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,6 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Diámetro de la bola: 16 mm
  • t: 12 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 8 kN
  • Par de apriete máx.: 79 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 45 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 10 mm
  • Alojamiento D4: M10
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 9 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 15 mm
  • Peso: 664 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
70,5 mm
d1 máx. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63,1 mm
t [mm]:
15 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
9,2 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23340.0270
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 70,5 mm
  • d1 máx.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63,1 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Diámetro de la bola: 16 mm
  • t: 15 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 10 kN
  • Par de apriete máx.: 141 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 17 mm
  • Peso: 1312 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
86,5 mm
d1 máx. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,2 mm
t [mm]:
15 mm
Ca­rre­ra s [mm]:
9,2 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23340.0286
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 86,5 mm
  • d1 máx.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,2 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Diámetro de la bola: 16 mm
  • t: 15 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 10 kN
  • Par de apriete máx.: 354 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 16 mm
  • Alojamiento D4: M16
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 25 mm
  • Peso: 2000 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado

Material

Cuerpo

  • Acero de utillaje, templado, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Bolas de bloqueo

  • Acero inoxidable 1.4112, templado y desbastado

Montaje

Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2.

Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23340. Elementos de Sujeción y Centrado – con segmentos de sujeción esféricos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.