EH 22111.
Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
Estos posicionadores retráctiles se pueden bloquear o desbloquear presionando el botón. Esta función de bloqueo por presión se basa en el mecanismo integrado según el conocido "principio de bolígrafo". Este diseño y modo de funcionamiento hacen que los posicionadores retráctiles sean indicados para situaciones límite de instalación. Al quedarse hundido el pasador en la posición de bloqueo, se puede proteger también contra un funcionamiento incorrecto.
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Vástago
Pomo
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Al presionar el botón, el pasador de bloqueo se extiende y acopla automáticamente. Presionar nuevamente el botón para desbloquear el pasador de bloqueo y retraerlo automáticamente con la fuerza del muelle.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels