Ele­men­tos de Su­je­ción y Cen­tra­do con segmentos de bloqueo, operado desde la parte inferior

EH 23340.

Para centrar y sujetar en agujeros ciegos de elementos con orificios de posicionamiento. Efecto autocentrante con una precisión de ±0,025 mm. Los segmentos rectificados permiten la sujeción de piezas mecanizadas o en bruto, y sujetarlas al nivel de la superficie de apoyo. Este elemento se caracteriza por un importante recorrido de bridaje y altura reducida.

Montaje desde la parte superior o inferior.

Su selección resultó en 10 aciertos

d1 mín. [mm]
d1 máx. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 mín. [mm]:
14,5 mm
d1 máx. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
23340.0114
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 14,5 mm
  • d1 máx.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 3,5 kN
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento D2: 2 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 2,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 5,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Peso: 21 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
18,5 mm
d1 máx. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23340.0120
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 18,5 mm
  • d1 máx.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 15 mm
  • Alojamiento D2: 2,5 mm
  • Alojamiento D3: 8 mm
  • Alojamiento D4: M8
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
22,5 mm
d1 máx. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0122
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 22,5 mm
  • d1 máx.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 10 mm
  • Alojamiento D4: M10
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 82 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
26,5 mm
d1 máx. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0126
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 26,5 mm
  • d1 máx.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 10 mm
  • Alojamiento D4: M10
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 104 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
30,5 mm
d1 máx. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0130
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 30,5 mm
  • d1 máx.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 9 mm
  • Peso: 154 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
38,5 mm
d1 máx. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0138
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 38,5 mm
  • d1 máx.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 4,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 272 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
46,5 mm
d1 máx. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0146
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 46,5 mm
  • d1 máx.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 339 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
54,5 mm
d1 máx. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23340.0154
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 54,5 mm
  • d1 máx.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 8 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 45 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 14 mm
  • Alojamiento D4: M14 x 1,5 mm
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 9 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 15 mm
  • Peso: 690 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
70,5 mm
d1 máx. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23340.0170
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 70,5 mm
  • d1 máx.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 10 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 16 mm
  • Alojamiento D4: M16 x 1,5 mm
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 17 mm
  • Peso: 1349 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado
d1 mín. [mm]:
86,5 mm
d1 máx. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
12,5 kN
Artículo No.:
23340.0186
CAD
Documentos
Elementos de Sujeción y Centrado
  • d1 mín.: 86,5 mm
  • d1 máx.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 12,5 kN
  • Par de apriete máx.: 79 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 16 mm
  • Alojamiento D4: M16 x 1,5 mm
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 25 mm
  • Peso: 2029 g
show article view
Elementos de Sujeción y Centrado

Material

Cuerpo

  • Acero de utillaje, templado, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Elementos de bloqueo

  • Acero inoxidable 1.4112, templado y desbastado

Montaje

Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2.

Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.

Procedimiento

Operación por la parte inferior de forma manual o automática, ya sea con accionamiento neumático o hidráulico.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23340. Elementos de Sujeción y Centrado – con segmentos de bloqueo, operado desde la parte inferior
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.