Bri­das Ho­ri­zon­ta­le­s  con base horizontal

EH 23330.

Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas áreas.

Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la industria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la industria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.

El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con mayor superficie de agarre y acabado suave para una gran facilidad de uso.

Los tornillos ajustables se suministran con arandela de sujeción.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ma­te­rial
Di­men­sión no­mi­nal
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]
α

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
1
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,25 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1001
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 1
  • Tornillo de sujeción: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 mín.: -5,5 mm
  • h5 máx.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,25 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 38 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
2
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1002
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 2
  • Tornillo de sujeción: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 mín.: -3 mm
  • h5 máx.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,8 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 112 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
3
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1003
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 3
  • Tornillo de sujeción: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 mín.: -1,5 mm
  • h5 máx.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 190 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
4
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1004
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 4
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 mín.: -2 mm
  • h5 máx.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,8 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 337 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
5
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
2 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1005
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 5
  • Tornillo de sujeción: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 mín.: -4 mm
  • h5 máx.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 2 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 726 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
6
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
3 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1006
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 6
  • Tornillo de sujeción: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 mín.: 1,7 mm
  • h5 máx.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 3 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1112 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Di­men­sión no­mi­nal:
2
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
0,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1502
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 2
  • Tornillo de sujeción: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 mín.: -3 mm
  • h5 máx.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 0,8 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 113 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Di­men­sión no­mi­nal:
3
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1503
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 3
  • Tornillo de sujeción: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 mín.: -1,5 mm
  • h5 máx.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 189 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Di­men­sión no­mi­nal:
4
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1504
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 4
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 mín.: -2 mm
  • h5 máx.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,8 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 341 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Di­men­sión no­mi­nal:
5
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
2 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Artículo No.:
23330.1505
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero inoxidable
  • Dimensión nominal: 5
  • Tornillo de sujeción: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 mín.: -4 mm
  • h5 máx.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 2 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 744 g
show article view
Bridas Horizontales 

Material

Brida

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable

Remache

  • Acero inoxidable
  • Acero

Empuñadura

  • plástico

Tornillo de sujeción

  • Acero, templado, galvanizado
  • Acero Inoxidable

Protector

  • Goma, negra

Referencias

Disponibles como accesorio tornillos de sujeción de repuesto.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M4 x 25 mm
Artículo No.:
23330.9001
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M4 x 25 mm
  • Peso: 6,2 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M5 x 30 mm
Artículo No.:
23330.9002
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M5 x 30 mm
  • Peso: 11 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M6 x 35 mm
Artículo No.:
23330.9003
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 45 mm
Artículo No.:
23330.9005
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 65 mm
Artículo No.:
23330.9006
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M12 x 80 mm
Artículo No.:
23330.9007
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M12 x 80 mm
  • Peso: 147 g
Producto:
Tornillo de sujeción
d2: M5 x 30 mm
Artículo No.:
23330.9502
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M6 x 35 mm
Artículo No.:
23330.9503
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable
  • d2: M6 x 35 mm
  • Peso: 16 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 45 mm
Artículo No.:
23330.9504
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 65 mm
Artículo No.:
23330.9505
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23330. Bridas Horizontales  – con base horizontal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas de cierre rápido
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Toggle Clamps
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.