Soportes estriados o con punta

EH 22680.

Para piezas que muestran una superficie rugosa. La ejecución con punta (croquis 2) es muy adecuada para piezas de fundición.

Su selección resultó en 16 aciertos

Ver­sión
cro­quis
l1 [mm]
d1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada
cro­quis:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artículo No.:
22680.0061
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada – croquis 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Peso: 8,8 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada
cro­quis:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artículo No.:
22680.0081
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada – croquis 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 18 Nm
  • Peso: 22 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada
cro­quis:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22680.0101
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada – croquis 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 39 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada
cro­quis:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
22680.0121
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, estriado, y espiga roscada – croquis 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Peso: 64 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada
cro­quis:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artículo No.:
22680.0063
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada – croquis 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Peso: 9,1 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada
cro­quis:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artículo No.:
22680.0083
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada – croquis 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 18 Nm
  • Peso: 22 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada
cro­quis:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22680.0103
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada – croquis 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 40 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada
cro­quis:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
22680.0123
CAD
Documentos
Soportes
  • con inserto de metal duro, con punta, y espiga roscada – croquis 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Peso: 65 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Artículo No.:
22680.0142
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 18 Nm
  • Peso: 14 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artículo No.:
22680.0144
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22680.0164
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 31 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22680.0166
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 40 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22680.0168
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
22680.0184
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Peso: 33 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
22680.0186
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Peso: 44 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
cementado y templado, estriado, con rosca hembra
cro­quis:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
22680.0188
CAD
Documentos
Soportes
  • cementado y templado, estriado, con rosca hembra – croquis 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Peso: 69 g
show article view
Soportes

Material

Contera

  • Metal duro, estriado
  • Metal duro, en punta

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, pavonado
  • Acero de decoletaje, cementado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22680. Soportes – estriados o con punta
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada