Ejes de Ar­ti­cu­la­ción

EH 23400.

Su selección resultó en 6 aciertos

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
23400.0082
CAD
Documentos
Ejes de Articulación
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 14 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 18 mm
  • Peso: 9,8 g
show article view
Ejes de Articulación
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Artículo No.:
23400.0085
CAD
Documentos
Ejes de Articulación
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Ejes de Articulación
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23400.0102
CAD
Documentos
Ejes de Articulación
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 18 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 24 mm
  • Peso: 19 g
show article view
Ejes de Articulación
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
Artículo No.:
23400.0105
CAD
Documentos
Ejes de Articulación
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • Peso: 21 g
show article view
Ejes de Articulación
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Artículo No.:
23400.0122
CAD
Documentos
Ejes de Articulación
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 27 mm
  • Peso: 26 g
show article view
Ejes de Articulación
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
31 mm
Artículo No.:
23400.0125
CAD
Documentos
Ejes de Articulación
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 31 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 37 mm
  • Peso: 34 g
show article view
Ejes de Articulación

Material

Eje de articulación

  • Acero inoxidable 1.4021, termotratado

Anillo de seguridad

  • Acero inoxidable 1.4310

Referencias

Adecuados para las manillas excéntricas EH 23390. y aplicaciones similares.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23400. Ejes de Articulación
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.