Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Recorrido de la excéntrica s [mm]:
3,87 mm
Más detalles
Acero
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Recorrido de la excéntrica s: 3,87 mm
Carrera total r2 -h3 : 9,07 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
Peso: 92 g
show article view
Recorrido de la excéntrica s [mm]:
4,85 mm
Más detalles
Acero
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Recorrido de la excéntrica s: 4,85 mm
Carrera total r2 -h3 : 11,45 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
Peso: 179 g
show article view
Recorrido de la excéntrica s [mm]:
6,29 mm
Más detalles
Acero
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Recorrido de la excéntrica s: 6,29 mm
Carrera total r2 -h3 : 16,29 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
Peso: 286 g
show article view
Versión:
Acero inoxidable
Recorrido de la excéntrica s [mm]:
3,87 mm
Más detalles
Acero inoxidable
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Recorrido de la excéntrica s: 3,87 mm
Carrera total r2 -h3 : 9,07 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
Peso: 94 g
show article view
Versión:
Acero inoxidable
Recorrido de la excéntrica s [mm]:
4,85 mm
Más detalles
Acero inoxidable
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Recorrido de la excéntrica s: 4,85 mm
Carrera total r2 -h3 : 11,45 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
Peso: 179 g
show article view
Versión:
Acero inoxidable
Recorrido de la excéntrica s [mm]:
6,29 mm
Más detalles
Acero inoxidable
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Recorrido de la excéntrica s: 6,29 mm
Carrera total r2 -h3 : 16,29 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
Peso: 290 g
show article view
Material
Eje de articulación
Acero inoxidable 1.4021, termotratado
Excéntrica
Acero St. 52-3, Zinc fosfatado
Acero inoxidable 1.4301
Anillo de seguridad
Mango de plástico
Ficha técnica EH 23390. Manillas Excéntricas – con eje de articulación
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.