Filtro de producto
Su selección resultó en 11 aciertos
Tamaño de ranura en T [mm]:
6 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 6 mm
a: 5,7 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Peso: 3,2 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
8 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 8 mm
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Peso: 7,1 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 10 mm
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Peso: 13 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 12 mm
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Peso: 21 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 14 mm
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Peso: 35 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
16 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 16 mm
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Peso: 69 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 18 mm
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Peso: 73 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
20 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 20 mm
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Peso: 143 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
22 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 22 mm
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Peso: 158 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
28 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 28 mm
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Peso: 324 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
36 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 36 mm
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Peso: 635 g
show article view
Material
Acero termotratado, brillante
Ficha técnica EH 23020. Tuercas para Ranuras en T – rombo, semi-acabado
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.