Las arandelas esféricas / planas son piezas estándar según DIN o estándares de la empresa. Las arandelas esféricas / planas a menudo también se denominan pernos de sujeción. Las arandelas esféricas / planas se pueden utilizar como arandelas en una amplia gama de industrias para muchas aplicaciones, incluidas la conexión y la sujeción. En combinación con las tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.) y las tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) constituyen un conjunto completo de fijación.
La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:
Arandelas esféricas / asientos cónicos, DIN 6319
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos